피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
PS-VA - Special protective conduit for sensor technology and lighting systems
Flexa
Special conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/special_conduits/ps_va.prj},{NB=FLEXA PS-VA 10133900004},{ART=10133900004},{ARTOLD=0133.900.004},{IDAD=4.0 x 6.5},{BRS=25},{BRD=65},{FI=4.0},{FA=6.5},{GEW=0.065},{VPE=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA PS-VA 10133900002
10133900002
2.5 x 4.4
14
35
0.028
100
FLEXA PS-VA 10133900003
10133900003
3.0 x 5.3
20
50
0.044
100
FLEXA PS-VA 10133900013
10133900013
3.5 x 5.8
20
50
0.050
100
FLEXA PS-VA 10133900004
10133900004
4.0 x 6.5
25
65
0.065
100
FLEXA PS-VA 10133900014
10133900014
4.5 x 7.0
25
65
0.072
100
FLEXA PS-VA 10133900005
10133900005
5.0 x 7.5
25
65
0.079
50
FLEXA PS-VA 10133900006
10133900006
6.0 x 8.9
35
90
0.108
50
FLEXA PS-VA 10133900007
10133900007
7.0 x 10.1
45
110
0.141
50
FLEXA PS-VA 10133900008
10133900008
8.0 x 11.6
45
110
0.191
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSL-VA - Special protective conduit for sensor technology and lighting syst...
Flexa
01.03.2022
Type EWX-PA-UL (high corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
Type EW-PA-UL - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
FLEXAgraff-SI-ASF - Protective metal conduit, galvanized steel double-overl...
Flexa
01.03.2022
FLEXAspiral PE - Spiral binding
Flexa
06.12.2023
SPR-PVC - Protective metal conduit, galvanized steel PVC sheathing
Flexa
01.03.2022
Type EWX-LS (high corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
AIRflex-KUW-PVC-AS - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic s...
Flexa
01.03.2022
SPR-VA-PVC - Protective metal conduit, stainless steel, PVC sheathing
Flexa
01.03.2022
FLEXAgraff-PU-AS - Protective metal conduit, galvanized steel Agraff profil...
Flexa
01.03.2022
TUB-10 - Low-Pressure Tubing
Essentra Components
14.08.2014
Type EW-PA-UL_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
FLEXAspiral PA 12 - Spiral binding
Flexa
01.03.2022
AIRflex-KUW-PU-AS - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic sh...
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성