您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
KSM-M - Cable gland with PG outer thread acc. to EN 60423
Flexa
accessories
KSM - Cable gland
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/accessories/ksm/ksm_m.prj},{NB=FLEXA KSM-M 10522001025},{ART=10522001025},{ARTOLD=0522.001.025},{G=M25 x 1.5},{KB=11.0 - 16.0},{C=7.0},{SW=27},{PITCH=1.500},{GA=25.00},{D=36.500},{BB=3.500},{B=30.000},{R=3.000},{AH=5.500},{BB2=5.000},{HH=16.500},{I=16.000},{GHS=25.000},{GEW=4.26},{VPE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
ARTOLD
Article no.
ⁿ/ₐ
G
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
KB
Clamping area
[mm]
C
Length of thread
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA KSM-M 10522001012
10522001012
0522.001.012
M12 x 1.5
3.0 - 6.0
5.0
14
1.20
100
FLEXA KSM-M 10522001016
10522001016
0522.001.016
M16 x 1.5
5.0 - 9.0
5.0
17
1.64
100
FLEXA KSM-M 10522001020
10522001020
0522.001.020
M20 x 1.5
9.0 - 13.0
6.0
22
3.14
100
FLEXA KSM-M 10522001025
10522001025
0522.001.025
M25 x 1.5
11.0 - 16.0
7.0
27
4.26
50
FLEXA KSM-M 10522001032
10522001032
0522.001.032
M32 x 1.5
14.0 - 21.0
8.0
34
7.16
25
FLEXA KSM-M 10522001040
10522001040
0522.001.040
M40 x 1.5
19.0 - 27.0
8.0
43
12.24
10
FLEXA KSM-M 10522001050
10522001050
0522.001.050
M50 x 1.5
24.0 - 35.0
9.0
55
22.70
5
FLEXA KSM-M 10522001063
10522001063
0522.001.063
M63 x 1.5
32.0 - 48.0
10.0
65
28.80
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表