피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EWM-M - Outer and inner thread
Flexa
accessories
EWM - Enlargement
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/ewm/ewm_m.prj},{NB=FLEXA EWM-M 10360M20M25},{ART=10360M20M25},{ARTOLD=0360.M20.M25},{METR1=M20x1.5},{METR2=M25x1.5},{SW=27.00},{L=18.5},{L1=6.0},{GEWAA=20.000},{GEWKA=18.160},{GEWAI=25.00},{GEWKI=23.16},{PMETR=1.500},{L2=3.000},{DI=15.0},{GEW=2.050},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
ARTOLD
Article no.
[mm]
METR1
EN 60423
[mm]
METR2
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
L
Total Length
[mm]
L1
Gewindelänge Aussen
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing units
[piece(s)]
FLEXA EWM-M 10360M12M16
10360M12M16
0360.M12.M16
M12x1.5
M16x1.5
18.00
16.0
5.0
1.070
100
FLEXA EWM-M 10360M16M20
10360M16M20
0360.M16.M20
M16x1.5
M20x1.5
22.00
16.5
5.0
1.440
100
FLEXA EWM-M 10360M20M25
10360M20M25
0360.M20.M25
M20x1.5
M25x1.5
27.00
18.5
6.0
2.050
50
FLEXA EWM-M 10360M25M32
10360M25M32
0360.M25.M32
M25x1.5
M32x1.5
34.00
20.5
7.0
2.800
25
FLEXA EWM-M 10360M32M40
10360M32M40
0360.M32.M40
M32x1.5
M40x1.5
42.00
23.5
8.0
5.360
25
FLEXA EWM-M 10360M40M50
10360M40M50
0360.M40.M50
M40x1.5
M50x1.5
52.00
30.0
8.0
9.980
10
FLEXA EWM-M 10360M50M63
10360M50M63
0360.M50.M63
M50x1.5
M63x1.5
65.00
32.5
9.0
15.200
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성