피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EW 90-M - Connector body of 90°-angle version hexagon wrench surface with conduit connecting thread, hexagon pressure nut, plastic sealing, one-part thread ferrule, according to US and Canadian commercial sizes
Flexa
Protective conduit
EW 90 Multipart metal screwed conduit connector of 90°-angle version, export version with UL and CSA approval
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/ew_90/ew_90-m.prj},{NB=FLEXA EW 90-M 10607000020},{AD=3/8\"},{METR=M20 x 1,5},{ARTOLD=0607.000.020},{ART=10607000020},{CD=12,5 x 18,0},{I=10.2},{B=29.0},{C=13.0},{D=49.0},{SW1=26.0},{SW2=22.0},{C1=5.000},{C2=1.800},{C3=7.700},{C4=12.900},{C5=42.000},{B1=24.600},{B2=16.300},{B3=24.000},{R=15.000},{B4=20.000},{GEWA=20.000},{PMETR=1.500},{SA=18.000},{GEW=8.400},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AD
[mm]
METR
EN 60423
ⁿ/ₐ
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
I
Smallest Inner-ø
[mm]
B
Largest Outer-ø
[mm]
C
Lenght of thread
[mm]
D
Total Lenght
[mm]
SW1
Wrench size across flats
[mm]
SW2
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA EW 90-M 10607000116
5/16"
M16 x 1,5
10607000116
10,0 x 14,5
8.3
29.0
12.0
57.0
26.0
22.0
8.200
10
FLEXA EW 90-M 10607000016
3/8"
M16 x 1,5
10607000016
12,5 x 18,0
10.2
29.0
12.0
49.0
26.0
22.0
8.200
10
FLEXA EW 90-M 10607000120
5/16"
M20 x 1,5
10607000120
10,0 x 14,5
8.3
29.0
13.0
57.0
26.0
22.0
8.400
10
FLEXA EW 90-M 10607000020
3/8"
M20 x 1,5
10607000020
12,5 x 18,0
10.2
29.0
13.0
49.0
26.0
22.0
8.400
10
FLEXA EW 90-M 10607000021
1/2"
M20 x 1,5
10607000021
16,0 x 21,0
13.9
32.7
13.0
54.0
29.0
27.0
12.600
10
FLEXA EW 90-M 10607000025
3/4"
M25 x 1,5
10607000025
21,0 x 26,5
18.5
38.7
15.0
65.0
35.0
33.0
19.200
5
FLEXA EW 90-M 10607000032
1"
M32 x 1,5
10607000032
26,5 x 33,0
24.3
50.0
15.0
75.0
45.0
42.0
31.600
5
FLEXA EW 90-M 10607000040
1 1/4"
M40 x 1,5
10607000040
35,5 x 42,0
31.8
60.0
16.0
90.0
54.0
51.0
56.100
2
FLEXA EW 90-M 10607000063
2"
M63 x 1,5
10607000063
51,5 x 60,0
47.8
85.0
20.0
120.0
77.0
74.0
139.800
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EG-M - Metal connector straight, outer thread incl. ferulle and sealing. UL...
Flexa
22.03.2022
EW 90-P - Connector body of 90°-angle version hexagon wrench surface with c...
Flexa
22.03.2022
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
LR Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
Locknut PG
ABB Installation Products
09.03.2023
Locknut Metric
ABB Installation Products
09.03.2023
5.18 - TANK CONNECTOR WITH UNION PART
VDL
23.02.2023
FSU-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
ROHRflex DUO PA 6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
FLEXAgraff-AS - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlappe...
Flexa
01.03.2022
USB-M - Connector body with hexagonal wrench surface, fixed metric outer th...
Flexa
01.03.2022
Cable Glands - NCG series - Cable Glands
ABB Installation Products
09.03.2023
6016 - Reducers made of nickel plated brass (ISO METRIC- ISO METRIC)
DKC
27.11.2019
SKM-Multi - Tubing clamp with rubber profile and strengthen fixing holes
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성