피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EEM - Terminal sleeve/ferrule Brass for conduit
Flexa
Protective conduit
EEM Terminal sleeve/ferrule, Brass
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/eem/eem.prj},{NB=FLEXA EEM 15031028036},{ART=15031028036},{AD=45},{ARTOLD=5031.028.036},{CD=38 x 45},{I=36.5},{A=48.000},{B=46.600},{C=37.800},{S=0.400},{G=27.200},{F=14.000},{K=1.300},{VER=2},{GEW=2.010},{VPE=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
ARTOLD
Article no.
[mm]
CD
Conduit dimensions mm
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA EEM 15031027007
15031027007
10
5031.027.007
8 x 10
6.5
12.000
11.300
7.400
0.300
15.500
7.000
1.300
0.190
50
FLEXA EEM 15031027009
15031027009
14
5031.027.009
11 x 14
10.0
16.000
15.100
10.900
0.300
20.000
9.500
1.300
0.320
50
FLEXA EEM 15031027011
15031027011
17
5031.027.011
14 x 17
12.5
19.200
18.400
13.700
0.300
19.400
9.400
1.300
0.500
50
FLEXA EEM 15031027013
15031027013
19
5031.027.013
16 x 19
14.5
21.300
20.300
15.700
0.300
20.000
9.400
1.300
0.570
50
FLEXA EEM 15031027016
15031027016
21
5031.027.016
18 x 21
16.5
23.300
22.200
17.700
0.300
20.000
9.500
1.300
0.640
50
FLEXA EEM 15031027021
15031027021
27
5031.027.021
23 x 27
21.5
29.800
28.300
22.600
0.400
26.000
14.000
1.300
1.000
25
FLEXA EEM 15031027029
15031027029
36
5031.027.029
31 x 36
29.5
39.000
37.600
30.500
0.400
27.300
14.000
1.300
1.480
25
FLEXA EEM 15031027036
15031027036
45
5031.027.036
40 x 45
38.0
48.000
46.600
39.400
0.400
27.500
14.000
1.300
2.010
20
FLEXA EEM 15031027048
15031027048
56
5031.027.048
51 x 56
49.0
59.000
57.000
50.400
0.400
30.000
17.000
1.300
2.800
10
FLEXA EEM 15031028007
15031028007
10
5031.028.007
7 x 10
6.0
12.000
11.300
7.000
0.300
15.500
7.000
1.300
0.190
50
FLEXA EEM 15031028009
15031028009
14
5031.028.009
10 x 14
8.5
16.000
15.100
9.700
0.300
20.000
9.500
1.300
0.320
50
FLEXA EEM 15031028011
15031028011
17
5031.028.011
13 x 17
11.5
19.200
18.400
12.600
0.300
19.800
9.500
1.300
0.500
50
FLEXA EEM 15031028013
15031028013
19
5031.028.013
15 x 19
13.5
21.300
20.300
14.500
0.300
20.000
9.500
1.300
0.570
50
FLEXA EEM 15031028016
15031028016
21
5031.028.016
17 x 21
15.5
23.300
22.200
16.700
0.300
20.200
9.500
1.300
0.640
50
FLEXA EEM 15031028021
15031028021
27
5031.028.021
22 x 27
20.5
29.800
28.300
21.500
0.400
26.200
14.000
1.300
1.000
25
FLEXA EEM 15031028029
15031028029
36
5031.028.029
29 x 36
27.5
39.000
37.600
28.800
0.400
27.000
14.000
1.300
1.480
25
FLEXA EEM 15031028036
15031028036
45
5031.028.036
38 x 45
36.5
48.000
46.600
37.800
0.400
27.200
14.000
1.300
2.010
20
FLEXA EEM 15031028048
15031028048
56
5031.028.048
49 x 56
47.5
59.000
57.400
48.800
0.400
30.000
18.000
1.300
2.800
10
FLEXA EEM 15031039009
15031039009
14
5031.039.009
12 x 14
10.5
16.200
15.300
11.500
0.300
20.200
9.300
1.300
0.320
50
FLEXA EEM 15027027011
15027027011
17
5027.027.011
14 x 17
12.5
19.200
18.400
13.700
0.300
19.400
9.400
1.300
0.500
50
FLEXA EEM 15031039021
15031039021
27
5031.039.021
24 x 27
22.5
29.800
28.300
23.800
0.400
26.300
13.000
1.300
1.000
25
FLEXA EEM 15031040021
15031040021
27
5031.040.021
23 x 27
21.5
29.800
28.300
22.600
0.400
26.000
14.000
1.300
1.000
25
FLEXA EEM 15031035011
15031035011
17
5031.035.011
12 x 17
11.0
19.000
18.100
12.000
0.300
20.000
9.500
1.300
0.500
50
FLEXA EEM 15031035013
15031035013
19
5031.035.013
14 x 19
13.0
21.000
20.100
14.000
0.300
20.000
9.500
1.300
0.570
50
FLEXA EEM 15031035016
15031035016
21
5031.035.016
16 x 21
14.5
23.000
22.100
15.300
0.300
20.000
9.500
1.300
0.640
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FLEXAgraff-PU-F - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlap...
Flexa
01.03.2022
SPR-PU-F - Protective metal conduit, galvanized steel flame retardant PU sh...
Flexa
01.03.2022
US-P - Saftey-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
FLEXAgraff-AS - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlappe...
Flexa
01.03.2022
US2-M - Metal connector, safety-type, sraight, metric inner thread acc. to...
Flexa
01.03.2022
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
MSD - Brass thrust collar for connector US
Flexa
22.03.2022
ADM-PM - Adaptor – outer and inner thread
Flexa
01.03.2022
EE - Terminal sleeves/ferrules Brass
Flexa
22.03.2022
SPR-PVC - Protective metal conduit, galvanized steel PVC sheathing
Flexa
01.03.2022
TED - PTFE-Sealing
Flexa
22.03.2022
SPR-PU-AS - Protective metal conduit, galvanized steel PU sheathing
Flexa
01.03.2022
LI-M - Round connector body, turnable, hexagonal wrechn surface, snap in th...
Flexa
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성