피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DE-M - Sealing insert with bore holes for installation of several single cables
Flexa
accessories
DE - Sealing insert
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/de/de_m.prj},{NB=FLEXA DE-M 10322M25405},{ART=10322M25405},{ARTOLD=0322.M25.405},{METR=M25x1.5},{DI=4x 5.0},{H=9.3},{DA=19.8},{GEW=2.6},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
METR
EN 60423
ⁿ/ₐ
DI
[mm]
H
[mm]
DA
[mm]
GEW
Weight
[g]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA DE-M 10322M12402
10322M12402
M12x1.5
4x 2.0
6.6
8.5
0.3
10
FLEXA DE-M 10322M16204
10322M16204
M16x1.5
2x 4.0
7.6
11.7
0.4
10
FLEXA DE-M 10322M20204
10322M20204
M20x1.5
2x 4.0
7.5
15.1
1.0
10
FLEXA DE-M 10322M20206
10322M20206
M20x1.5
2x 6.0
7.5
15.1
1.0
10
FLEXA DE-M 10322M20405
10322M20405
M20x1.5
4x 5.0
7.5
15.1
1.0
10
FLEXA DE-M 10322M25206
10322M25206
M25x1.5
2x 6.0
9.3
19.8
2.5
10
FLEXA DE-M 10322M25208
10322M25208
M25x1.5
2x 8.0
9.3
19.8
2.4
10
FLEXA DE-M 10322M25304
10322M25304
M25x1.5
3x 4.0
9.3
19.8
2.6
10
FLEXA DE-M 10322M25306
10322M25306
M25x1.5
3x 6.0
9.3
19.8
2.1
10
FLEXA DE-M 10322M25307
10322M25307
M25x1.5
3x 7.0
9.3
19.8
1.8
10
FLEXA DE-M 10322M25405
10322M25405
M25x1.5
4x 5.0
9.3
19.8
2.6
10
FLEXA DE-M 10322M25406
10322M25406
M25x1.5
4x 6.0
9.3
19.8
1.7
10
FLEXA DE-M 10322M25504
10322M25504
M25x1.5
5x 4.0
9.3
19.8
2.3
10
FLEXA DE-M 10322M25604
10322M25604
M25x1.5
6x 4.0
9.3
19.8
2.2
10
FLEXA DE-M 10322M32208
10322M32208
M32x1.5
2x 8.0
12.5
25.1
5.2
10
FLEXA DE-M 10322M32308
10322M32308
M32x1.5
3x 8.0
12.5
25.1
4.9
10
FLEXA DE-M 10322M32407
10322M32407
M32x1.5
4x 7.0
12.5
25.1
4.3
10
FLEXA DE-M 10322M32408
10322M32408
M32x1.5
4x 8.0
12.5
25.1
4.2
10
FLEXA DE-M 10322M32604
10322M32604
M32x1.5
6x 4.0
12.5
25.1
4.4
10
FLEXA DE-M 10322M32606
10322M32606
M32x1.5
6x 6.0
12.5
25.1
4.4
10
FLEXA DE-M 10322M40410
10322M40410
M40x1.5
4x 10.0
15.0
32.3
9.9
10
FLEXA DE-M 10322M40585
10322M40585
M40x1.5
5x 8.5
15.0
32.3
10.3
10
FLEXA DE-M 10322M40865
10322M40865
M40x1.5
8x 6.5
15.0
32.3
8.9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQG3-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread, conically se...
Flexa
25.04.2023
ROHRflex PA6-S - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
FRH-P - Flat-sealing, especially for protective rate IP 68 and high mechani...
Flexa
01.03.2022
KSM-M - Cable gland with PG outer thread acc. to EN 60423
Flexa
22.03.2022
DEO-M - Sealing insert without bore holes
Flexa
01.03.2022
Dichteinsätze für SKINTOP (mertrisch, mehrfach) - Kabelverschraubung - gesc...
Hugro
23.12.2021
UNI Dicht sealing insert slit slit sealing inserts TPE-V and T80s
Pflitsch
20.01.2022
BN 22249 - Sealing inserts for installation of several cables
Bossard Catalog
26.01.2023
DE-P - Sealing insert with bore holes for installation of several single ca...
Flexa
01.03.2022
LKI-M - Plastic connector straight one-part with turnable connecting thread...
Flexa
06.12.2023
RQG-P - Plastic quick screw connector with PG outer thread acc. to DIN 4043...
Flexa
06.12.2023
GMK-M (PG) - Counternut especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성