您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ADM-PM - Adaptor – outer and inner thread
Flexa
accessories
ADM - Adaptor
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/accessories/adm/adm_pm.prj},{NB=FLEXA ADM-PM 10370P16M20},{ART=10370P16M20},{ARTOLD=0370.P16.M20},{PG=16},{PITCH=1.410},{METR=M20 x 1.5},{SW=27.0},{L1=6.5},{L=17.5},{MNDM=20.000},{PGNDM=22.500},{D1=30.000},{GEW=3.100},{VPE=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
PG
DIN 40430
ⁿ/ₐ
METR
EN 60423
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA ADM-PM 10370P07M12
10370P07M12
7
M12 x 1.5
14.0
5.0
15.0
0.670
100
FLEXA ADM-PM 10370P09M16
10370P09M16
9
M16 x 1.5
19.0
6.0
16.0
1.240
100
FLEXA ADM-PM 10370P11M16
10370P11M16
11
M16 x 1.5
22.0
6.0
16.0
2.250
100
FLEXA ADM-PM 10370P13M20
10370P13M20
13.5
M20 x 1.5
24.0
6.5
17.5
2.100
100
FLEXA ADM-PM 10370P16M20
10370P16M20
16
M20 x 1.5
27.0
6.5
17.5
3.100
100
FLEXA ADM-PM 10370P16M25
10370P16M25
16
M25 x 1.5
30.0
6.5
18.5
2.800
100
FLEXA ADM-PM 10370P21M25
10370P21M25
21
M25 x 1.5
32.0
7.0
19.0
4.440
100
FLEXA ADM-PM 10370P21M32
10370P21M32
21
M32 x 1.5
36.0
7.0
20.0
4.400
100
FLEXA ADM-PM 10370P29M40
10370P29M40
29
M40 x 1.5
43.0
8.0
21.0
6.550
50
FLEXA ADM-PM 10370P36M50
10370P36M50
36
M50 x 1.5
55.0
9.0
23.0
9.200
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表