피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 920 - Slotted pan head screws with small head
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_920.prj},{NB=Flachkopfschrauben DIN 920 M4x4 51207.040.004(High)},{CNSORDERNO=51207.040.004},{D=4},{L=4},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.001},{P=0.700},{A=1.400},{BX=12.000},{DK=5.500},{DS=4.000},{F=0.600},{K=2.400},{N=0.600},{R=0.200},{T=1.500},{X=0.900},{NENNID=M4X4},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 920},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494612906},{INTRASTATCODE=73181552},{ECLASS=23-11-01-02},{UNSPSC=31161504},{ETIM=},{FAB_NENN=M4x4},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
max.
[mm]
B
Thread length +2/-0
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
F
Chamfer ~
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
X
max.
[mm]
Flat headed screw DIN 920...
51207.020.004
M2X4
2
4
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00011
Y
8715494124010
73181552
23-11-01-02
31161504
500
1.509
0.400
0.800
3.200
2.800
2.000
0.300
1.200
0.300
0.100
0.800
0.500
Flat headed screw DIN 920...
51207.020.006
M2X6
2
6
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
Y
8715494612869
73181552
23-11-01-02
31161504
500
1.509
0.400
0.800
5.200
2.800
2.000
0.300
1.200
0.300
0.100
0.800
0.500
Flat headed screw DIN 920...
51207.020.008
M2X8
2
8
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
Y
8715494612876
73181552
23-11-01-02
31161504
500
1.509
0.400
0.800
7.200
2.800
2.000
0.300
1.200
0.300
0.100
0.800
0.500
Flat headed screw DIN 920...
51207.020.010
M2X10
2
10
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
Y
8715494612883
73181552
23-11-01-02
31161504
500
1.509
0.400
0.800
6.000
2.800
2.000
0.300
1.200
0.300
0.100
0.800
0.500
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.003
M3X3
3
3
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00027
Y
8717077227682
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
2.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.003
M3X3
3
3
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00027
Y
8717077227866
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
2.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00031
Y
8717077227699
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
3.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00033
Y
8717077227873
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
3.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00032
Y
8715494124027
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
3.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00036
Y
8717077227705
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
4.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00036
Y
8717077227880
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
4.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00036
Y
8715494124034
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
4.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00040
Y
8717077227712
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
5.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00040
Y
8717077227897
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
5.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00040
Y
8715494124041
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
5.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00049
Y
8717077227729
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
7.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00049
Y
8717077227903
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
7.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00048
Y
8715494124058
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
7.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00057
Y
8717077227736
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00057
Y
8717077227910
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00055
Y
8715494124065
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00068
Y
8717077227743
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24647.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00068
Y
8717077227927
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
51207.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 920
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
Y
8715494612890
73181552
23-11-01-02
31161504
500
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
Flat headed screw DIN 920...
24646.030.016
M3X16
3
16
Fabory
DIN 920
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00086
Y
8717077227750
7318155890
23-11-01-02
31161504
100
2.387
0.500
1.000
9.000
4.000
3.000
0.450
1.800
0.500
0.100
1.150
0.700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
DIN 553 - Slotted set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 551 - Slotted set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
Clevis joints (DIN 71751 form A)
MBO Oßwald
08.10.2021
H6 - Rail Mount Screw
Misumi
31.01.2024
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
ISO 14587 C - Hexalobular socket raised countersunk (oval) head tapping scr...
Fabory
13.02.2023
00000006 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성