피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.6.3 FHMST1CR - Flat Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_fhmst1cr.prj},{NB=Flat Head Machine Screw Type 1 Cross Recess ASME B18.16.3 #2X1/2U51300.008.0050},{CNSORDERNO=U51300.008.0050},{D1=0.086},{L1=0.500},{VERS=1.0},{FABNETWEIGHT=0.350},{TT1=56.0},{P=1.270},{AMAX=0.162},{AMIN=0.442},{H=0.051},{RP=0.154},{RM=0.276},{M=1.0},{JMAX=0.075},{JMIN=0.064},{TMAX=0.070},{TMIN=0.046},{FMAX=0.050},{FMIN=0.029},{G=0.424},{MD=0.1905},{LOD=MIN},{D=#2},{L=1/2},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 FHMST1CR},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk flat},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=},{APPROVAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
D
Nominal Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT
Thread type
ⁿ/ₐ
TT1
Thread per inch
[인치]
NOMSIZE
Nominal Size
[인치]
P
Pitch
[인치]
AMAX
Head Diameter Max Edge Sharp
[인치]
AMIN
Head Diameter Min Edge Rounded or Flat
[인치]
H
Head Height Ref
[인치]
RP
Recess penetration gaging depth max
[인치]
RM
Recess diameter
[인치]
M
Driver size
[인치]
JMAX
Slot Width Max
[인치]
JMIN
Slot Width Min
[인치]
TMAX
Slot Depth Max
[인치]
TMIN
Slot Depth Min
[인치]
FMAX
Protusion Above Gaging Diameter Max
[인치]
FMIN
Protusion Above Gaging Diameter Min
[인치]
G
Gaging Diameter
[인치]
TL
[인치]
LOD
ⁿ/ₐ
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0025
#4
1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00035
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.317
0.212
0.096
0.067
0.036
0.062
1.0
0.023
0.016
0.015
0.010
0.026
0.016
0.078
0.125
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0037
#4
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00044
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.353
0.212
0.120
0.067
0.044
0.070
1.0
0.026
0.019
0.019
0.012
0.028
0.016
0.101
0.258
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0050
#4
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00055
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.397
0.212
0.144
0.067
0.056
0.096
1.0
0.031
0.023
0.023
0.015
0.029
0.017
0.124
0.392
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0075
#4
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00088
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.453
0.212
0.167
0.067
0.061
0.100
1.0
0.035
0.027
0.027
0.017
0.031
0.018
0.148
0.650
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0100
#4
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00124
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.529
0.212
0.191
0.067
0.082
0.122
1.0
0.039
0.031
0.030
0.020
0.032
0.019
0.172
0.907
Flat Head Machine Screw T...
U24670.011.0150
#4
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00194
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40.0
No. 4
0.577
0.212
0.215
0.067
0.075
0.148
1.0
0.043
0.035
0.034
0.022
0.034
0.020
0.196
1.000
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0025
#6
1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00066
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
0.635
0.262
0.238
0.083
0.095
0.168
2.0
0.048
0.039
0.038
0.024
0.036
0.021
0.220
0.135
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0037
#6
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00070
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
0.705
0.262
0.285
0.083
0.110
0.182
2.0
0.054
0.045
0.045
0.029
0.039
0.023
0.267
0.282
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0050
#6
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00091
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
0.794
0.262
0.333
0.083
0.125
0.198
2.0
0.060
0.050
0.053
0.034
0.042
0.025
0.313
0.419
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0062
#6
5/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00124
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
0.907
0.262
0.380
0.083
0.139
0.262
2.0
0.067
0.056
0.060
0.039
0.045
0.027
0.362
0.567
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0075
#6
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00115
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
0.907
0.262
0.442
0.083
0.154
0.276
2.0
0.075
0.064
0.070
0.046
0.050
0.029
0.424
0.712
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0100
#6
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00153
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
1.058
0.262
0.556
0.083
0.196
0.358
2.0
0.084
0.072
0.088
0.058
0.057
0.034
0.539
1.011
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0125
#6
1 1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00186
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
1.058
0.262
0.670
0.083
0.225
0.386
2.0
0.094
0.081
0.106
0.070
0.065
0.039
0.653
1.308
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0150
#6
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00225
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
1.270
0.262
0.715
0.083
0.241
0.402
2.0
0.094
0.081
0.103
0.066
0.073
0.044
0.690
1.603
Flat Head Machine Screw T...
U24670.013.0200
#6
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00293
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32.0
No. 6
1.270
0.262
0.765
0.083
0.256
0.418
2.0
0.106
0.091
0.103
0.065
0.081
0.049
0.739
1.500
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0025
#8
1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00113
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.397
0.312
0.120
0.100
0.044
0.070
2.0
0.026
0.019
0.019
0.012
0.028
0.016
0.101
0.055
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0037
#8
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00149
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.453
0.312
0.144
0.100
0.056
0.096
2.0
0.031
0.023
0.023
0.015
0.029
0.017
0.124
0.189
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0062
#8
5/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00190
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.529
0.312
0.167
0.100
0.061
0.100
2.0
0.035
0.027
0.027
0.017
0.031
0.018
0.148
0.447
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0075
#8
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00214
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.635
0.312
0.191
0.100
0.082
0.122
2.0
0.039
0.031
0.030
0.020
0.032
0.019
0.172
0.579
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0100
#8
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00262
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.635
0.312
0.215
0.100
0.075
0.148
2.0
0.043
0.035
0.034
0.022
0.034
0.020
0.196
0.840
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0125
#8
1 1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00305
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.794
0.312
0.238
0.100
0.095
0.168
2.0
0.048
0.039
0.038
0.024
0.036
0.021
0.220
1.095
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0150
#8
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00358
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
0.794
0.312
0.285
0.100
0.110
0.182
2.0
0.054
0.045
0.045
0.029
0.039
0.023
0.267
1.368
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0200
#8
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00465
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
1.058
0.312
0.333
0.100
0.125
0.198
2.0
0.060
0.050
0.053
0.034
0.042
0.025
0.313
1.880
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0250
#8
2 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00570
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
1.058
0.312
0.380
0.100
0.139
0.262
2.0
0.067
0.056
0.060
0.039
0.045
0.027
0.362
1.500
Flat Head Machine Screw T...
U24670.016.0300
#8
3
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Countersunk flat
Phillips
0.00655
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNC
32.0
No. 8
1.270
0.312
0.442
0.100
0.154
0.276
2.0
0.075
0.064
0.070
0.046
0.050
0.029
0.424
1.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME ≈B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 FHMST1ACR - Flat Head Machine Screw Type 1a Cross Recess
Fabory
13.02.2023
B 52005 - Steel 10 zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 819.2-1997-Z2 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 2105 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (ISO 1064...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 2104 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (ISO 1064...
Bossard Catalog
26.01.2023
SC9 - Hex Wrench - Steel Alloy
WMBerg
06.06.2023
DIN 966 A-H - Cross recessed countersunk H (oval) head screws, thread with ...
Fabory
13.02.2023
11-4710, 11-4712, 11-5708, 11-5710, 11-5712, 11-5714, 11-5716, 11-6714, 11-...
80/20
28.07.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성