피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.2-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn5.0mpa/gb9116.2-2000pn5.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 F GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN50 F GB/T ...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
7
5
14.5
22
38
0
22.0
Flanges DN20-PN50 F GB/T ...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
7
5
16.0
25
48
0
28.0
Flanges DN25-PN50 F GB/T ...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
7
5
17.5
27
54
0
34.5
Flanges DN32-PN50 F GB/T ...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
7
5
19.5
27
64
0
43.5
Flanges DN40-PN50 F GB/T ...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
7
5
21.0
30
70
0
49.5
Flanges DN50-PN50 F GB/T ...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
7
5
22.5
33
84
0
62.0
Flanges DN65-PN50 F GB/T ...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
7
5
25.5
38
100
0
74.5
Flanges DN80-PN50 F GB/T ...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
7
5
29.0
43
118
0
90.5
Flanges DN100-PN50 F GB/T...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
7
5
32.0
48
146
0
116.0
Flanges DN125-PN50 F GB/T...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
7
5
35.0
51
178
0
143.5
Flanges DN150-PN50 F GB/T...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
7
5
37.0
52
206
0
170.5
Flanges DN200-PN50 F GB/T...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
7
5
41.5
62
260
0
221.5
Flanges DN250-PN50 F GB/T...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
7
5
48.0
67
321
0
276.0
Flanges DN300-PN50 F GB/T...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
7
5
51.0
73
375
10
327.0
Flanges DN350-PN50 F GB/T...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
7
5
54.0
76
426
10
359.0
Flanges DN400-PN50 F GB/T...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
7
5
57.5
83
483
10
410.5
Flanges DN450-PN50 F GB/T...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
7
5
60.5
89
533
10
462.0
Flanges DN500-PN50 F GB/T...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
7
5
63.5
95
587
10
513.0
Flanges DN600-PN50 F GB/T...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
7
5
70.0
104
702
10
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN25 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with t...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groo...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - Integral steel pipe flanges with male and femal...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with t...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성