피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9118.2-2000 PN150 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck collar with ring-joint face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn15.0mpa/gb9118.2-2000pn15.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=290.000},{K=235.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{GN=R37},{J=181.000},{P=149.220},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=44.500},{H=70.000},{NN=159.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=300.000},{L2=175.000},{S=4},{PPATH=gb9118.2-2000pn15.0mparj.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
GN
slot number
[mm]
J
hermetic face; min
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
S
approximation; distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN150 RJ GB/...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
R12
60.500
39.670
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
Flanges DN20-PN150 RJ GB/...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
R14
66.500
44.450
6.350
8.740
0.800
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
Flanges DN25-PN150 RJ GB/...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
R16
71.500
50.800
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
Flanges DN32-PN150 RJ GB/...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
R18
81.000
60.320
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
5.000
200.000
90.000
4
Flanges DN40-PN150 RJ GB/...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
R20
92.000
68.280
6.350
8.740
0.800
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
6.000
200.000
90.000
4
Flanges DN50-PN150 RJ GB/...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
R24
124.000
95.250
7.920
11.910
0.800
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
8.000
250.000
125.000
3
Flanges DN65-PN150 RJ GB/...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
R27
137.000
107.950
7.920
11.910
0.800
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
8.000
250.000
150.000
3
Flanges DN80-PN150 RJ GB/...
80
88.900
240.000
190.500
26.000
8.000
M24
R31
156.000
123.820
7.920
11.910
0.800
38.500
54.000
127.000
91.500
10.000
10.000
250.000
125.000
4
Flanges DN100-PN150 RJ GB...
100
114.300
290.000
235.000
32.500
8.000
M30
R37
181.000
149.220
7.920
11.910
0.800
44.500
70.000
159.000
117.000
11.000
11.000
300.000
175.000
4
Flanges DN125-PN150 RJ GB...
125
141.300
350.000
279.500
35.500
8.000
M33
R41
216.000
180.980
7.920
11.910
0.800
51.000
79.000
190.000
144.500
11.000
11.000
300.000
200.000
4
Flanges DN150-PN150 RJ GB...
150
168.300
380.000
317.500
32.500
12.000
M30
R45
241.000
211.120
7.920
11.910
0.800
56.000
86.000
235.000
171.500
13.000
13.000
300.000
200.000
4
Flanges DN200-PN150 RJ GB...
200
219.100
470.000
393.500
39.000
12.000
M36
R49
308.000
269.880
7.920
11.910
0.800
63.500
114.000
298.000
222.000
13.000
13.000
300.000
200.000
4
Flanges DN250-PN150 RJ GB...
250
273.000
545.000
470.000
39.000
16.000
M36
R53
362.000
323.850
7.920
11.910
0.800
70.000
127.000
368.000
277.500
13.000
13.000
350.000
250.000
4
Flanges DN300-PN150 RJ GB...
300
323.900
610.000
533.500
39.000
20.000
M36
R57
419.000
381.000
7.920
11.910
0.800
79.500
143.000
419.000
328.000
13.000
13.000
350.000
250.000
4
Flanges DN350-PN150 RJ GB...
350
355.600
640.000
559.000
42.000
20.000
M39
R62
467.000
419.100
11.130
16.660
1.500
86.000
156.000
451.000
360.000
13.000
13.000
400.000
300.000
4
Flanges DN400-PN150 RJ GB...
400
406.400
705.000
616.000
45.000
20.000
M42
R66
524.000
469.900
11.130
16.660
1.500
89.000
165.000
508.000
411.000
13.000
13.000
400.000
300.000
4
Flanges DN450-PN150 RJ GB...
450
457.000
785.000
686.000
51.000
20.000
M48
R70
594.000
533.400
12.700
19.840
1.500
102.000
191.000
565.000
462.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN500-PN150 RJ GB...
500
508.000
855.000
749.500
55.000
20.000
M52
R74
648.000
584.200
12.700
19.840
1.500
108.000
210.000
622.000
514.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN600-PN150 RJ GB...
600
610.000
1040.000
901.500
68.000
20.000
M64
R78
772.000
692.150
15.880
26.970
2.400
140.000
292.000
749.000
616.000
13.000
13.000
400.000
300.000
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9116.1-2000 PN150 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN20 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Wafer type - Butterfly valve"metal-metal" to be inserted between flanges, W...
Omal
27.07.2023
GB/T9118.2-2000 PN50 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN150 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GLFBE - Flanges for Glass Plates - Round Type - Original Product
Misumi
30.06.2021
I.2B20 - ANSI NP20 150 Lbs flanges 05B-TYPE BLIND Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
CoriolisMaster FCB130 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성