피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9119-2000 PN10 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9119-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn1.0mpa/gb9119-2000pn1.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN10 RF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{D=156.000},{F=2.000},{C=22.000},{B=116.000},{BII=110.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
Flanges DN10-PN10 RF GB/T...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
2.000
14.000
18.000
15.000
Flanges DN15-PN10 RF GB/T...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
2.000
14.000
22.000
19.000
Flanges DN20-PN10 RF GB/T...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
2.000
16.000
27.500
26.000
Flanges DN25-PN10 RF GB/T...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
2.000
16.000
34.500
33.000
Flanges DN32-PN10 RF GB/T...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
2.000
18.000
43.500
39.000
Flanges DN40-PN10 RF GB/T...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
2.000
18.000
49.500
46.000
Flanges DN50-PN10 RF GB/T...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
2.000
20.000
61.500
59.000
Flanges DN65-PN10 RF GB/T...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
2.000
20.000
77.500
78.000
Flanges DN80-PN10 RF GB/T...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
2.000
20.000
90.500
91.000
Flanges DN100-PN10 RF GB/...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
2.000
22.000
116.000
110.000
Flanges DN125-PN10 RF GB/...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
2.000
22.000
141.500
135.000
Flanges DN150-PN10 RF GB/...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
2.000
24.000
170.500
161.000
Flanges DN200-PN10 RF GB/...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
8.000
M20
266.000
2.000
24.000
221.500
222.000
Flanges DN250-PN10 RF GB/...
250
273.000
273.000
395.000
350.000
22.000
12.000
M20
319.000
2.000
26.000
276.500
276.000
Flanges DN300-PN10 RF GB/...
300
323.900
325.000
445.000
400.000
22.000
12.000
M20
370.000
2.000
28.000
327.500
328.000
Flanges DN350-PN10 RF GB/...
350
355.600
377.000
505.000
460.000
22.000
16.000
M20
429.000
2.000
30.000
359.500
380.000
Flanges DN400-PN10 RF GB/...
400
406.400
426.000
565.000
515.000
26.000
16.000
M24
480.000
2.000
32.000
411.000
430.000
Flanges DN450-PN10 RF GB/...
450
457.000
480.000
615.000
565.000
26.000
20.000
M24
530.000
2.000
35.000
462.000
484.000
Flanges DN500-PN10 RF GB/...
500
508.000
530.000
670.000
620.000
26.000
20.000
M24
582.000
2.000
38.000
513.500
534.000
Flanges DN600-PN10 RF GB/...
600
610.000
630.000
780.000
725.000
30.000
20.000
M27
682.000
2.000
42.000
616.500
634.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 5624 - ISO branch welded tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T9123.1-2000 FFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 623 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), stainless s...
Bossard Catalog
20.02.2024
EPDM gasket - HoKa EPDM gasket
Hoka
28.06.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
FGF_F - Flange
SMC
12.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성