피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AFPA-U-B (AFPA-BUR) - Fitting straight, female, UN thread - BUR, plastic
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AFPA-U-B
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/afpa_ub/afpa_ub_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AFPA-17U26PB-B},{PARTNR=AFPA-17U26PB-B},{NW=17},{G=1-1/16\"-18 UNEF},{ID=17.0},{L=5.0},{H=58.1},{E=31.1},{D=34.0},{SW=27},{WEIGHT=19.5},{VER=6},{M=1.0625},{PPATH=afpa_ub_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Ø
[mm]
L
Thread length
[mm]
H
Total height
[mm]
E
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AFPA-10U16PB-...
AFPA-10U16PB-B
10
11/16"-24 UNEF
10.2
4.7
47.8
21.5
24.7
20
10.1
FIPLOCK ONE AFPA-12U16PB-...
AFPA-12U16PB-B
12
11/16"-24 UNEF
12.3
4.7
46.3
21.5
28.5
22
11.9
FIPLOCK ONE AFPA-12U20PB-...
AFPA-12U20PB-B
12
13/16"-20 UNEF
12.3
6.5
49.9
24.8
28.5
22
12.9
FIPLOCK ONE AFPA-12U23PB-...
AFPA-12U23PB-B
12
15/16"-20 UNEF
12.3
6.5
52.1
28.0
28.5
22
13.7
FIPLOCK ONE AFPA-17U23PB-...
AFPA-17U23PB-B
17
15/16"-20 UNEF
17.0
6.5
57.6
28.0
34.0
27
18.7
FIPLOCK ONE AFPA-17U26PB-...
AFPA-17U26PB-B
17
1-1/16"-18 UNEF
17.0
5.0
58.1
31.1
34.0
27
19.5
FIPLOCK ONE AFPA-17U29PB-...
AFPA-17U29PB-B
17
1-3/16"-18 UNEF
17.0
8.0
59.8
34.4
34.0
27
20.1
FIPLOCK ONE AFPA-17U35PB-...
AFPA-17U35PB-B
17
1-7/16"-18 UNEF
17.0
8.0
61.8
40.7
34.0
27
22.3
FIPLOCK ONE AFPA-23U29PB-...
AFPA-23U29PB-B
23
1-3/16"-18 UNEF
23.3
8.0
53.3
34.4
41.7
36
25.5
FIPLOCK ONE AFPA-23U32PB-...
AFPA-23U32PB-B
23
1-5/16"-18 UNEF
23.3
8.0
57.8
37.4
41.7
36
27.2
FIPLOCK ONE AFPA-23U35PB-...
AFPA-23U35PB-B
23
1-7/16"-18 UNEF
23.3
8.0
59.4
41.1
41.7
36
28.7
FIPLOCK ONE AFPA-29U35PB-...
AFPA-29U35PB-B
29
1-7/16"-18 UNEF
29.0
8.0
55.1
41.5
48.4
41
30.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modular belt Sprocket - T-1200 Injection sprocket
LILAI Chain
02.01.2024
MR 3I 50...180 - Gearmotors MR 3I 50...180
Rossi
27.02.2024
B04.01 Form 2 - Plug-in clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form H - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
17.06.2022
443200111 - DETECTEUR FLAMME UV 55000-025
CHUBB FRANCE
08.12.2020
EBU-1BG - Headed guide bush self lubrificating
Berger Tools
08.11.2018
Other Automotive Connector Accessories
TE Connectivity
05.12.2019
WT-SW1500-32T-IW
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
Reducing Coupling, A-I type
SEKISUI
09.02.2021
GBD - Guide bushings for die sets
STAMPINGMASTERS
03.02.2023
EBU-1 - Ringed lead bush
Berger Tools
08.11.2018
D13.02 Form 1 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form I - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
FPA-R - Reducers - Nylon conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성