您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fig. 8692 - LUG wafer valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD模型選擇
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8692.prj},{NB=175963(400)},{ARTNR=175963},{LODLEVEL=400},{DN=100},{BES=Epoxy coating},{FLANSCH=F07 / Vierkant 11},{L=52},{F=206},{H=175.0},{H1=260},{H2=106},{D=88},{B=25.0},{E=300},{W=7.8},{PN=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
FLANSCH
ISO 5211
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 8692 50 175960
175960
50
Epoxy coating
F07 / square drive 11
43
121
136.0
206
62
29
4.5
200
4.1
16
Fig. 8692 65 175961
175961
65
Epoxy coating
F07 / square drive 11
46
165
145.0
215
70
48
10.0
200
4.7
16
Fig. 8692 80 175962
175962
80
Epoxy coating
F07 / square drive 11
46
179
151.0
221
89
67
18.0
200
6.3
16
Fig. 8692 100 175963
175963
100
Epoxy coating
F07 / square drive 11
52
206
175.0
260
106
88
25.0
300
7.8
16
Fig. 8692 125 175964
175964
125
Epoxy coating
F07 / square drive 14
56
238
190.0
275
120
113
35.0
300
10.0
16
Fig. 8692 150 175965
175965
150
Epoxy coating
F07 / square drive 14
56
265
203.0
288
132
141
48.0
300
12.0
16
Fig. 8692 200 175966
175966
200
Epoxy coating
F07 / square drive 17
60
336
245.5
326
164
192
71.0
450
19.8
16
Fig. 8692 200 175973
175973
200
Epoxy coating
F07 / square drive 17
60
336
245.5
326
164
192
71.0
450
19.8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表