您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FHPS - 直线轴承固定座组件-固定把手单衬型
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/fhps_asmtab.prj},{NB=FHPS204-38-7-A},{MATB=Nylon 6 + Glass 20 percent},{OT=-10~80},{MATFB=Low Carbon SteelC},{STFB=Trivalent Bright Chromate Plating},{NO=204},{BR=38},{NOL=7},{AD=A},{A=13},{B=22},{C=22},{W=40},{P=26},{LL=43},{F=32},{T=18},{J=14},{N=5.8},{P1F=18.6},{P2F=34.6},{P1FX=15},{P2FX=31},{WT=0.50},{R1=11.5},{R2=8.0},{R3=2.000},{L1=3.500},{L2=19.6905},{L3=3.700},{PPATH=fhps_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
MATFB
材质 安装金属件
ⁿ/ₐ
STFB
安装金属件表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
A 主体部尺寸
[mm]
B
B 主体部尺寸
[mm]
C
C 主体部尺寸
[mm]
W
W 主体部尺寸
[mm]
P
P 主体部尺寸
[mm]
LL
l 主体部尺寸
[mm]
F
F 安装孔径
[mm]
T
T 安装孔径
[mm]
J
J 安装孔部尺寸
[mm]
N
N 安装孔径
[mm]
P1F
P1 安装孔尺寸 移动端
[mm]
P2F
P1 安装孔尺寸 移动端
[mm]
P1FX
P1 安装孔尺寸 固定型端
[mm]
P2FX
P2 安装孔尺寸 固定型端
[mm]
H
H(安装高度)
[mm]
H1
[mm]
HF
HF(所需空间高度)
[mm]
K
K(圆弧长度+预留量)
[mm]
WT
每1m长度的重量(参考)
[kg]
FHPS202-30-8-A
FHPS202-30-8-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
202
13
20
14
26
20
30
20
10
10
4.5
9.8
21.8
8
20
80
60
95
144.2
0.28
FHPS203-30-8-A
FHPS203-30-8-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
203
13
20
20
32
20
30
20
10
10
4.5
15.8
27.8
14
26
80
60
95
144.2
0.31
FHPS204-38-7-A
FHPS204-38-7-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
204
13
22
22
40
26
43
32
18
14
5.8
18.6
34.6
15
31
98
76
118
179.3
0.50
FHPS206-38-7-A
FHPS206-38-7-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
206
13
22
42
60
26
43
32
18
14
5.8
38.6
54.6
35
51
98
76
118
179.3
0.60
FHPS408-70-8-A
FHPS408-70-8-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
408
25
40
58
78
45
60
40
24
22
7.0
44.0
72.0
40
68
180
140
210
319.8
1.36
FHPS412-70-8-A
FHPS412-70-8-A
尼龙6+玻璃纤维20%
-10~80
低碳素钢
光泽镀锌
412
25
40
97
117
45
60
40
24
22
7.0
83.0
111.0
79
107
180
140
210
319.8
1.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表