您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FGPMC - 自由导向臂 - 固定悬臂型-前端固定环型-螺纹孔型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/fgpmc_asmtab.prj},{NB=FGPMC100},{MATA=1213 Carbon Steel},{STA=Electroless Nickel Plating},{MATTP=1213 Carbon Steel},{STTP=Electroless Nickel Plating},{MATM=1018 Carbon Steel (Neodymium Magnet ABS)},{STM=Black Oxide},{NO=100},{L=272},{L1=145},{L2=62},{HH1=15},{HH2=56},{W=1.7},{ARL=24.5},{PF=100},{PPATH=fgpma/fgpma_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATA
悬臂材质
ⁿ/ₐ
STA
悬臂表面处理
ⁿ/ₐ
MATTP
前端部材质
ⁿ/ₐ
STTP
前端表面处理
ⁿ/ₐ
MATM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
STM
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
W
重量
[kg]
ARL
容许参考负载
[N]
PF
吸引力
[N]
FGPMC100
FGPMC100
SUM22
无电解镀镍
SUM22
无电解镀镍
SS400(钕磁石 ABS)
四氧化三铁保护膜
100
272
145
62
15
56
1.7
24.5
100
FGPMC200
FGPMC200
SUM22
无电解镀镍
SUM22
无电解镀镍
SS400(钕磁石 ABS)
四氧化三铁保护膜
200
432
228
142
17
68
1.9
17.6
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表