피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
00-00-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
MINIATURE
00-SERIES
Plug
00
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/miniature/00-series/plug/00/00-00-fg.prj},{NB=FGG.00.303.CLAD22},{REF=FGG.00.303.CLAD22},{DESC=Straight plug, cable collet},{CONTACT=3},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|800 V (AC), 1100 V (DC)},{MAXA=3},{IPRATING=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
IPRATING
ⁿ/ₐ
FGG.00.302.CLAD22
FGG.00.302.CLAD22
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.CLAD17
FGG.00.302.CLAD17
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.KLAD35
FGG.00.302.KLAD35
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.CLAD35
FGG.00.302.CLAD35
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.CYCD35
FGG.00.302.CYCD35
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.KYCD35
FGG.00.302.KYCD35
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.GLAD35
FGG.00.302.GLAD35
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.CLAD27
FGG.00.302.CLAD27
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.302.CLAD30
FGG.00.302.CLAD30
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.303.CLAD17
FGG.00.303.CLAD17
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.CLAD22
FGG.00.303.CLAD22
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.302.SLAD22
FGG.00.302.SLAD22
Straight plug, cable coll...
2
Vtest (contact-contact):|...
5
50
FGG.00.303.CYCD35
FGG.00.303.CYCD35
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.CLAY30
FGG.00.303.CLAY30
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.CLAD35
FGG.00.303.CLAD35
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.CLAD27
FGG.00.303.CLAD27
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.GLAD35
FGG.00.303.GLAD35
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.KLAD22
FGG.00.303.KLAD22
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.304.CYCD35
FGG.00.304.CYCD35
Straight plug, cable coll...
4
Vtest (contact-contact):|...
2
50
FGG.00.303.KLAD17
FGG.00.303.KLAD17
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.303.KYCD27
FGG.00.303.KYCD27
Straight plug, cable coll...
3
Vtest (contact-contact):|...
3
50
FGG.00.304.CYCD27
FGG.00.304.CYCD27
Straight plug, cable coll...
4
Vtest (contact-contact):|...
2
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00-00-EG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
B-2B-EC - Push-pull connector - Fixed receptacle with two nuts (back panel ...
LEMO
23.09.2020
B-3B-EG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
00-00-EC_ELB - Push-pull connector - Fixed receptacle with two nuts, with e...
LEMO
23.09.2020
00-00-XB_H - Push-pull connector - Elbow receptacle fixing nut for printed ...
LEMO
23.09.2020
B-0B-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
03-03-HVP - Screw coupling connector - Fixed receptacle, round flange, nut ...
LEMO
23.09.2020
B-0B-EY - Push-pull connector - Fixed receptacle for printed circuit, nut f...
LEMO
23.09.2020
B-0B-EG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
00-00-FG_Z - Push-pull connector - Straight plug, cable collet and nut for ...
LEMO
23.09.2020
ACCESSORIES-Bend_reliefs-00-GMA_DN - Bend relief Black
LEMO
23.09.2020
ACCESSORIES-Bend_reliefs-00-GMD_DN - Bend relief Black
LEMO
23.09.2020
00-00-PCA - Push-pull connector - Free receptacle with cable collet
LEMO
23.09.2020
00-00-FP - Push-pull connector - Elbow (90°) plug with cable collet
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성