피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.UMS - Cutting MALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316TI
FG INOX
Industry
Ring unions
Cutting ring unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/ring_unions/cutting_ring_unions/i_ums.prj},{NB=fginox_UMS2020},{REF=UMS2020},{D=20},{G=3/4\"},{L=58},{S=32},{T=36},{WEIGHT=0,23},{NATURE=Gaz/BSP},{X=1.000},{PPATH=i_ums/i_ums_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ø
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - UMS65
UMS65
6
1/8"
31
14
14
0,025
Gaz/BSP
FG INOX - UMS68
UMS68
6
1/4"
37
19
14
0,04
Gaz/BSP
FG INOX - UMS612
UMS612
6
3/8"
38
22
14
0,06
Gaz/BSP
FG INOX - UMS615
UMS615
6
1/2"
41
27
14
0,1
Gaz/BSP
FG INOX - UMS85
UMS85
8
1/8"
32
14
17
0,05
Gaz/BSP
FG INOX - UMS88
UMS88
8
1/4"
37
19
17
0,05
Gaz/BSP
FG INOX - UMS812
UMS812
8
3/8"
38
22
17
0,06
Gaz/BSP
FG INOX - UMS815
UMS815
8
1/2"
41
27
17
0,1
Gaz/BSP
FG INOX - UMS108
UMS108
10
1/4"
38
19
19
0,048
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1012
UMS1012
10
3/8"
39
22
19
0,07
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1015
UMS1015
10
1/2"
42
27
19
0,1
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1212
UMS1212
12
3/8"
39
22
22
0,07
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1215
UMS1215
12
1/2"
42
27
22
0,11
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1420
UMS1420
14
3/4"
55
32
27
0,14
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1612
UMS1612
16
3/8"
48
27
30
0,14
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1615
UMS1615
16
1/2"
51
27
30
0,16
Gaz/BSP
FG INOX - UMS1815
UMS1815
18
1/2"
55
32
30
0,2
Gaz/BSP
FG INOX - UMS2020
UMS2020
20
3/4"
58
32
36
0,23
Gaz/BSP
FG INOX - UMS65B
UMS65B
6
1/8"
31
14
14
0,025
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS68B
UMS68B
6
1/4"
37
19
14
0,04
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS612B
UMS612B
6
3/8"
38
22
14
0,06
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS615B
UMS615B
6
1/2"
41
27
14
0,1
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS85B
UMS85B
8
1/8"
32
14
17
0,05
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS88B
UMS88B
8
1/4"
37
19
17
0,05
NPT/BRIGGS
FG INOX - UMS812B
UMS812B
8
3/8"
38
22
17
0,06
NPT/BRIGGS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
Model 5456 - Male connector (taper thread) Inox 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
I.UM - Double MALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
I.UD - Double DOUBLE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.UF - Double FEMALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EQMS - Cutting ring fittings MALE ELBOW UNIONS Stainless steel 316TI
FG INOX
16.02.2017
I.TES - Cutting ring fittings EQUAL TEE UNIONS Stainless steel 316TI
FG INOX
16.02.2017
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
F 92 ( ISO 8434-6) - Components / Adaptors T Adaptor - BSP cylindrical Male...
VOSS
14.04.2021
F 130 R ( ISO 8434-6) - Components BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
DSE5 - Direct operated directional control valve with proportional control ...
Duplomatic
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성