피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
A.P VP - Valves HANDLES FOR BUTTERFLY VALVES plastic or stainless steel
FG INOX
Food industry
Valves food industry
CLAMP Valves
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/agro_alimentaire/valves_food_industry/clamp_valves/a_p_vp.prj},{NB=fginox_PIVP_Inox},{REF=PIVP},{TYPE=Inox},{L=145},{H=42},{WEIGHT=0,37},{NATURE=Inox},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - PPVP
PPVP
Plastic
167
38
0,155
Plastique
FG INOX - PIVP
PIVP
Inox
145
42
0,37
Inox
FG INOX - PPVPGD
PPVPGD
Plastic for diameter 104
168
43
0,2
Plastique
FG INOX - PIVPGD
PIVPGD
Inox for diameter 104
168
43
0,4
Inox
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A.4DINVPLL - Valves DIN BW / BW BUTTERFLY VALVES Delivered without handle S...
FG INOX
16.02.2017
Model 63430 - BSPP male clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
A.4CLAMPVP - Valves CLAMP BUTTERFLY VALVES Delivery with silicons sleeves a...
FG INOX
16.02.2017
A.4MACVPP - Valves HANDLES FOR BUTTERFLY VALVES plastic or stainless steel
FG INOX
16.02.2017
A.4DINVPLM - Valves DIN BW / MALE BUTTERFLY VALVES Delivered without handle...
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSVPLL - Valves SMS BW / BW BUTTERFLY VALVES Stainless steel 304L or 31...
FG INOX
16.02.2017
A.MAI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID FIL...
FG INOX
16.02.2017
A.4SMSCLR - Valves SMS WELDING CHECK VALVES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 62311 - Butterfly valve with plain ends - EPDM gasket - Stainless ste...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
A.VPJ - Valves SLEEVES FOR BUTTERFLY VALVES silicone or EPDM or FKM
FG INOX
16.02.2017
A.4DINVPMM - Valves DIN MALE / MALE BUTTERFLY VALVES Delivered without hand...
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSE - SMS NUTS Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.RBB - Double ring BALL VALVES MWP 180 bars Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 63455 - Butterfly valve with clamp ends - Gasket Silicone - Stainless...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성