您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
P.P4TR A - ASME BPE PIPES Stainless steel 316L
FG INOX
Pharmaceutical industry
ISO Standard
ISO Welding accessories
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/pharmaceutique/iso_standard/iso_welding_accessories/p_p4tr_a.prj},{NB=fginox_P4TR101},{REF=P4TR101},{DN=4\"},{EP=2.0},{WEIGHT=-},{NATURE=316L},{DX=101.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
EP
Ep
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - P4TR12
P4TR12
1/2"
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR19
P4TR19
3/4"
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR25
P4TR25
1"
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR38
P4TR38
1"1/2
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR50
P4TR50
2"
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR63
P4TR63
2"1/2
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR762
P4TR762
3"
1.0
-
316L
FG INOX - P4TR101
P4TR101
4"
2.0
-
316L
FG INOX - P8TR12
P8TR12
1/2"
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR19
P8TR19
3/4"
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR25
P8TR25
1"
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR38
P8TR38
1"1/2
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR50
P8TR50
2"
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR63
P8TR63
2"1/2
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR762
P8TR762
3"
1.0
-
316L
FG INOX - P8TR101
P8TR101
4"
2.0
-
316L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表