피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
A.CRST DIN - DIN ROUND PIPE HOLDERS TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
Food industry
DIN Range
DIN Pipe and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/agro_alimentaire/din_range/din_pipe_and_accessories/a_crst_din.prj},{NB=fginox_CRST40},{REF=CRST40},{DX=40},{WEIGHT=0.08},{NATURE=304},{L1=81.000},{L2=18.000},{L3=25.000},{H1=18.000},{CC=1.500},{Y=60.000},{S=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - CRST18
CRST18
18
0.04
304
FG INOX - CRST22
CRST22
22
0.05
304
FG INOX - CRST28
CRST28
28
0.06
304
FG INOX - CRST34
CRST34
34
0.07
304
FG INOX - CRST40
CRST40
40
0.08
304
FG INOX - CRST52
CRST52
52
0.11
304
FG INOX - CRST70
CRST70
70
0.20
304
FG INOX - CRST85
CRST85
85
0.23
304
FG INOX - CRST104
CRST104
104
0.28
304
FG INOX - CRST129
CRST129
129
0.33
304
FG INOX - CRST154
CRST154
154
0.47
304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 72118 - Two screws round pipe holder - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
A.CRAT_DIN - DIN ROUND PIPE HOLDERS WITH ROD TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.CH - ISO HEXAGONAL PIPE HOLDERS 2 pieces TO WELD Stainless steel 304 Deli...
FG INOX
16.02.2017
I.2CAS - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 304 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
I.4CSE - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 316 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
BS4825 - Clamp welding ferrule
Alfa Laval
19.12.2022
Model 72119 - Two screws round pipe holder with rod - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2024
A.2DINC45 - 45° DIN WELDING BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.CHAT_DIN - DIN HEXAGONAL ARTICULATED PIPE HOLDERS WITH ROD TO WELD Stainl...
FG INOX
16.02.2017
A.4BL - WASHING BALLS Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
Modèle 62244 - 45° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
Model 62112 - Welding male part - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Série RX
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
Circular Cover Type LKDC - Access Tank Cover
Alfa Laval
28.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성