피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.CH - ISO HEXAGONAL PIPE HOLDERS 2 pieces TO WELD Stainless steel 304 Delivered with 2 bolts
FG INOX
Industry
Clamps and pipe holders
2 pieces pipe holders
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/clamps_and_pipe_holders/2_pieces_pipe_holders/i_ch.prj},{NB=fginox_CH60},{REF=CH60},{TUBE=60,3},{WEIGHT=-},{NATURE=304},{D=60.300},{L=25.100},{S=13.000},{A=2.500},{L1=119.200},{L2=25.400},{L3=97.000},{L4=10.600},{M=8.000},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
[mm]
TUBE
ø
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - CH21
CH21
21,3
-
304
FG INOX - CH27
CH27
26,9
-
304
FG INOX - CH34
CH34
33,7
-
304
FG INOX - CH42
CH42
42,4
-
304
FG INOX - CH49
CH49
48,3
-
304
FG INOX - CH60
CH60
60,3
-
304
FG INOX - CH76
CH76
76,1
-
304
FG INOX - CH89
CH89
88,9
-
304
FG INOX - CH114
CH114
114,3
-
304
FG INOX - CH139
CH139
139,7
-
304
FG INOX - CH168
CH168
168,3
-
304
FG INOX - CH219
CH219
219
-
304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2ETR_I - Pipe U bolts ISO - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainless ...
FG INOX
16.02.2017
I.CHM - High pressure valves BSP MALE / FEMALE HALF PERFECTING COUPLERS FKM...
FG INOX
16.02.2017
I.CHF - High pressure valves BSP FEMALE / FEMALE HALF PERFECTING COUPLERS F...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
A.CHST_DIN - DIN HEXAGONAL ARTICULATED PIPE HOLDERS TO WELD Stainless steel...
FG INOX
16.02.2017
A.CH_SMS - SMS HEXAGONAL WELDING PIPE HOLDERS TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.4CSE - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 316 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
I.LL_M - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 BW / BW CAST...
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
I.2CVT9 - HOSE CLIPS 316 TI hose clips upon request Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
Model 72117 - Two screws hexagonal pipe holder - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
15.01.2024
A.CHAT_MACON - ISO CLAMP Unions HEAVY DUTY CLAMP Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
A.CHAT_SMS - SMS HEXAGONAL ARTICULATED PIPE HOLDERS WITH ROD TO WELD Stainl...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성