피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2PT - Pressed lapped flanges THREADED FLANGES NP10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Flanges
Flat flanges
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/flanges/flat_flanges/i_2pt.prj},{NB=fginox_2PT100},{REF=2PT100},{DN=100},{D=220},{G=4\"},{B=22},{NBT=8},{DX=18},{C=180},{WEIGHT=4.40},{NATURE=304L},{G1=113.030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
G
Bore
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NBT
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2PT10
2PT10
10
90
3/8"
14
4
14
60
0.60
304L
FG INOX - 2PT15
2PT15
15
95
1/2"
14
4
14
65
0.67
304L
FG INOX - 2PT20
2PT20
20
105
3/4"
16
4
14
75
0.95
304L
FG INOX - 2PT25
2PT25
25
115
1"
16
4
14
85
1.10
304L
FG INOX - 2PT32
2PT32
32
140
1"1/4
16
4
18
100
1.62
304L
FG INOX - 2PT40
2PT40
40
150
1"1/2
16
4
18
110
1.85
304L
FG INOX - 2PT50
2PT50
50
165
2"
18
4
18
125
2.45
304L
FG INOX - 2PT65
2PT65
65
185
2"1/2
18
8
18
145
3.00
304L
FG INOX - 2PT80
2PT80
80
200
3"
22
8
18
160
3.95
304L
FG INOX - 2PT100
2PT100
100
220
4"
22
8
18
180
4.40
304L
FG INOX - 4PT10
4PT10
10
90
3/8"
14
4
14
60
0.60
316 L
FG INOX - 4PT15
4PT15
15
95
1/2"
14
4
14
65
0.67
316 L
FG INOX - 4PT20
4PT20
20
105
3/4"
16
4
14
75
0.95
316 L
FG INOX - 4PT25
4PT25
25
115
1"
16
4
14
85
1.10
316 L
FG INOX - 4PT32
4PT32
32
140
1"1/4
16
4
18
100
1.62
316 L
FG INOX - 4PT40
4PT40
40
150
1"1/2
16
4
18
110
1.85
316 L
FG INOX - 4PT50
4PT50
50
165
2"
18
4
18
125
2.45
316 L
FG INOX - 4PT65
4PT65
65
185
2"1/2
18
8
18
145
3.00
316 L
FG INOX - 4PT80
4PT80
80
200
3"
22
8
18
160
3.95
316 L
FG INOX - 4PT100
4PT100
100
220
4"
22
8
18
180
4.40
316 L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.RMM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.2FB_I - ISO PIPE CAPS 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
I.RBIFC - 3 pieces ball valves 316 FULL BORE BSP FEMALE / FEMALE LOCKABLE N...
FG INOX
16.02.2017
I.2CVT9 - HOSE CLIPS 316 TI hose clips upon request Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.JB - SEALS FOR FLANGES NFE 29.900.2 GRAPHOIL - PTFE - CSA 120 - CSA 25 - ...
FG INOX
16.02.2017
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS1040 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
I.2BT1016 - Flat flanges LAPPED FLANGES NP10/16 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성