피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2MU - MEDIUM SIZED MACHINED WASHERS NFE 25-513MU Inox A1 / S.S 303 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat machined washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_machined_washers/v_2mu.prj},{NB=fginox_2MU30},{REF=2MU30},{D1=31.0},{D2=60},{E=4.0},{CID=1.50},{COD=1.50},{FI=M30},{NATURE=A1 / S.S 303}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
CID
Chamfer id
[mm]
COD
Chamfer od
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2MU3
2MU3
3.2
8
0.8
0.25
0.25
M3
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU4
2MU4
4.3
10
0.8
0.25
0.25
M4
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU5
2MU5
5.3
12
1.0
0.25
0.25
M5
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU6
2MU6
6.4
14
1.2
0.50
0.50
M6
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU8
2MU8
8.4
18
1.5
0.50
0.50
M8
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU10
2MU10
10.5
22
2.0
0.50
0.50
M10
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU12
2MU12
13.0
27
2.5
0.75
0.75
M12
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU14
2MU14
15.0
30
2.5
0.75
0.75
M14
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU16
2MU16
17.0
32
3.0
1.00
1.00
M16
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU18
2MU18
19.0
36
3.0
1.00
1.00
M18
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU20
2MU20
21.0
40
3.0
1.00
1.00
M20
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU22
2MU22
23.0
45
3.0
1.00
1.00
M22
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU24
2MU24
25.0
50
4.0
1.50
1.50
M24
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU27
2MU27
28.0
55
4.0
1.50
1.50
M27
A1 / S.S 303
FG INOX - 2MU30
2MU30
31.0
60
4.0
1.50
1.50
M30
A1 / S.S 303
FG INOX - 4MU3
4MU3
3.2
8
0.8
0.25
0.25
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU4
4MU4
4.3
10
0.8
0.25
0.25
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU5
4MU5
5.3
12
1.0
0.25
0.25
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU6
4MU6
6.4
14
1.2
0.50
0.50
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU8
4MU8
8.4
18
1.5
0.50
0.50
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU10
4MU10
10.5
22
2.0
0.50
0.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU12
4MU12
13.0
27
2.5
0.75
0.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU14
4MU14
15.0
30
2.5
0.75
0.75
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU16
4MU16
17.0
32
3.0
1.00
1.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4MU18
4MU18
19.0
36
3.0
1.00
1.00
M18
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
BN 84541 - Flat washers without chamfer series M (medium) (NFE 25-514 M), s...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 84519 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-514 M),...
Bossard Catalog
31.10.2023
V.2AZ - AZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798 A NFE27-624 Inox A2 / S.S 304 ou ...
FG INOX
25.04.2023
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2EIF - SPLIT LOCK NUTS Inox A1 / S.S 303
FG INOX
16.02.2017
DINENISO7089-USCHEIBEN-STVZ - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Steel...
MÄDLER
10.04.2024
V.2Z - SMALL STAMPED WASHERS NFE 25-513Z Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2LLU - LARGE LARGE MACHINED WASHERS NFE 25-513LLU Inox A1 / S.S 303 ou In...
FG INOX
16.02.2017
V.2HU_G - HEXAGON LEFT HANDED HU NUTS DIN 934 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 ...
FG INOX
25.04.2023
07661 - Threaded inserts reinforced
norelem
30.04.2024
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 31...
FG INOX
25.04.2023
PWF, SPWF - Flat Washers
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성