피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HU G - HEXAGON LEFT HANDED HU NUTS DIN 934 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/nuts/v_2hu_g.prj},{NB=fginox_2HU30G},{H=22.70},{P=46},{PAS=3.50},{D=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HU5G
2HU5G
3.70
8
0.80
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU6G
2HU6G
4.70
10
1.00
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU8G
2HU8G
6.14
13
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU10G
2HU10G
7.64
17
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU12G
2HU12G
9.64
19
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU14G
2HU14G
10.30
22
2.00
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU16G
2HU16G
12.30
24
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU18G
2HU18G
14.30
27
2.50
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU20G
2HU20G
14.90
30
2.50
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU22G
2HU22G
16.90
32
2.50
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU24G
2HU24G
17.70
36
3.00
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU27G
2HU27G
20.70
41
3.00
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU30G
2HU30G
22.70
46
3.50
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HU5G
4HU5G
3.70
8
0.80
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU6G
4HU6G
4.70
10
1.00
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU8G
4HU8G
6.14
13
1.25
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU10G
4HU10G
7.64
17
1.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU12G
4HU12G
9.64
19
1.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU14G
4HU14G
10.30
22
2.00
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU16G
4HU16G
12.30
24
2.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU18G
4HU18G
14.30
27
2.50
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU20G
4HU20G
14.90
30
2.50
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU22G
4HU22G
16.90
32
2.50
M22
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU24G
4HU24G
17.70
36
3.00
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU27G
4HU27G
20.70
41
3.00
M27
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
V.2HU_ISO - HEXAGON NUTS HU NEW STANDARD ISO 4032 Inox A2 / S.S 304 or Inox...
FG INOX
25.04.2023
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
V.2HH - HEXAGON HEAVY TYPE FULL NUTS HH NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Ino...
FG INOX
16.02.2017
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
V.2HU_PF - HEXAGON FINE THREAD NUTS DIN 934 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / ...
FG INOX
25.04.2023
Modèle 215622 - Hexagon nut - Left handed metric pitch - Stainless steel A2...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
V.4H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2BOR - HEXAGON MACHINED CAP NUTS NFE 27-453 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 ...
FG INOX
16.02.2017
Bush
Camozzi
11.06.2024
SBSXXXX - Rod Bushings Metric
D-M-E
18.08.2021
V.2Z - SMALL STAMPED WASHERS NFE 25-513Z Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성