피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
A.4CB - SOLID END CAPS Stainless steel 316L
FG INOX
Food industry
CLAMP Range
CLAMP Caps
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/agro_alimentaire/clamp_range/clamp_caps/a_4cb.prj},{NB=fginox_4CB91_76},{REF=4CB91},{DX=76},{E=7},{A=91.0},{WEIGHT=0.350},{NATURE=316L},{AX=91.000},{EX=6.300},{D1=72.400},{L1=3.200},{L2=2.200},{D2=80.500},{D3=85.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 4CB50
4CB50
25
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB50
4CB50
26,9
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB50
4CB50
28
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB50
4CB50
33,7
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB50
4CB50
38
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB50
4CB50
42,4
7
50.5
0.110
316L
FG INOX - 4CB64
4CB64
48,3
7
64.0
0.170
316L
FG INOX - 4CB64
4CB64
51
7
64.0
0.170
316L
FG INOX - 4CB77
4CB77
60,3
7
77.5
0.260
316L
FG INOX - 4CB77
4CB77
63,5
7
77.5
0.260
316L
FG INOX - 4CB91
4CB91
76
7
91.0
0.350
316L
FG INOX - 4CB106
4CB106
85
7
106.0
0.480
316L
FG INOX - 4CB106
4CB106
88,9
7
106.0
0.480
316L
FG INOX - 4CB119
4CB119
104
7
119.0
0.620
316L
FG INOX - 4CB132
4CB132
114,3
7
132.0
0.735
316L
FG INOX - 4CB155
4CB155
129
8
155.0
1.165
316L
FG INOX - 4CB155
4CB155
139,7
8
155.0
1.165
316L
FG INOX - 4CB183
4CB183
154
8
183.0
1.595
316L
FG INOX - 4CB183
4CB183
168,3
8
183.0
1.595
316L
FG INOX - 4CB233
4CB233
204
8
233.5
2.650
316L
FG INOX - 4CB233
4CB233
219,1
8
233.5
2.650
316L
FG INOX - 4CB319
4CB319
273
9
319.0
5.580
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A.2DINML - DIN MALES TO WELD Stainless steel 304 or 316
FG INOX
16.02.2017
A.2CCR - HEAVY DUTY CLAMP Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
A.CJ_CL - CLAMP GASKETS PTFE/ EPDM
FG INOX
16.02.2017
A.4CCT - CLAMP FERRULES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 63421 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
A.4CB_MC - MICRO SOLID END CAPS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 8009 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.10.2023
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
A.4CB_MN - MINI SOLID END CAPS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성