您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.ACCACP - Marine hardware, closing fittings WIRE ROPE Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Marine Hardware, Closing fittings
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/marine_hardware_closing_fittings/v_accacp.prj},{NB=fginox_4CABLE450},{REF=4CABLE450},{STRANDS=7},{FILS=19},{DX=4},{LG=50 m.},{LG1=50.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
STRANDS
Strands
ⁿ/ₐ
FILS
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
LG
Lenght
ⁿ/ₐ
FG INOX - 4CABLE3
4CABLE3
7
7
3
25 m.
FG INOX - 4CABLE4
4CABLE4
7
19
4
25 m.
FG INOX - 4CABLE5
4CABLE5
7
19
5
25 m.
FG INOX - 4CABLE6
4CABLE6
7
19
6
25 m.
FG INOX - 4CABLE8
4CABLE8
7
19
8
25 m.
FG INOX - 4CABLE10
4CABLE10
7
19
10
25 m.
FG INOX - 4CABLE350
4CABLE350
7
7
3
50 m.
FG INOX - 4CABLE450
4CABLE450
7
19
4
50 m.
FG INOX - 4CABLE550
4CABLE550
7
19
5
50 m.
FG INOX - 4CABLE650
4CABLE650
7
19
6
50 m.
FG INOX - 4CABLE850
4CABLE850
7
19
8
50 m.
FG INOX - 4CABLE3100
4CABLE3100
7
7
3
100 m.
FG INOX - 4CABLE4100
4CABLE4100
7
19
4
100 m.
FG INOX - 4CABLE5100
4CABLE5100
7
19
5
100 m.
FG INOX - 4CABLE6100
4CABLE6100
7
19
6
100 m.
FG INOX - 4CABLE8100
4CABLE8100
7
19
8
100 m.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表