피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2ZU - SMALL MACHINED WASHERS NFE 25-513 ZU Inox A1 / S.S 303 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat machined washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_machined_washers/v_2zu.prj},{NB=fginox_2ZU30},{REF=2ZU30},{D1=31.0},{D2=52},{E=4.0},{CID=1.50},{COD=1.50},{FI=M30},{NATURE=A1 / S.S 303}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
CID
Chamfer id
[mm]
COD
Chamfer od
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2ZU3
2ZU3
3.2
6
0.8
0.25
0.25
M3
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU4
2ZU4
4.3
8
0.8
0.25
0.25
M4
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU5
2ZU5
5.3
10
1.0
0.25
0.25
M5
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU6
2ZU6
6.4
12
1.2
0.50
0.50
M6
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU8
2ZU8
8.4
16
1.5
0.50
0.50
M8
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU10
2ZU10
10.5
20
2.0
0.50
0.50
M10
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU12
2ZU12
13.0
24
2.5
0.75
0.75
M12
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU14
2ZU14
15.0
27
2.5
0.75
0.75
M14
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU16
2ZU16
17.0
30
3.0
1.00
1.00
M16
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU18
2ZU18
19.0
32
3.0
1.00
1.00
M18
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU20
2ZU20
21.0
36
3.0
1.00
1.00
M20
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU22
2ZU22
23.0
40
3.0
1.00
1.00
M22
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU24
2ZU24
25.0
45
4.0
1.50
1.50
M24
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU27
2ZU27
28.0
48
4.0
1.50
1.50
M27
A1 / S.S 303
FG INOX - 2ZU30
2ZU30
31.0
52
4.0
1.50
1.50
M30
A1 / S.S 303
FG INOX - 4ZU3
4ZU3
3.2
6
0.8
0.25
0.25
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU4
4ZU4
4.3
8
0.8
0.25
0.25
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU5
4ZU5
5.3
10
1.0
0.25
0.25
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU6
4ZU6
6.4
12
1.2
0.50
0.50
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU8
4ZU8
8.4
16
1.5
0.50
0.50
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU10
4ZU10
10.5
20
2.0
0.50
0.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU12
4ZU12
13.0
24
2.5
0.75
0.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU14
4ZU14
15.0
27
2.5
0.75
0.75
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU16
4ZU16
17.0
30
3.0
1.00
1.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4ZU18
4ZU18
19.0
32
3.0
1.00
1.00
M18
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성