피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2TSS Red - ISO WELDED REDUCING TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI TEES
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_tees/i_2tss_red.prj},{NB=fginox_2TSS114672},{REF=2TSS114672},{D1=114.3},{D2=76.1},{E=2},{L=210},{H=61},{WEIGHT=1.760},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2TSS21172
2TSS21172
21.3
17.2
2
51
12
0.040
304L
FG INOX - 2TSS26212
2TSS26212
26.9
21.3
2
57
15
0.060
304L
FG INOX - 2TSS26172
2TSS26172
26.9
17.2
2
57
15
0.060
304L
FG INOX - 2TSS33262
2TSS33262
33.7
26.9
2
76
19
0.110
304L
FG INOX - 2TSS33212
2TSS33212
33.7
21.3
2
76
19
0.110
304L
FG INOX - 2TSS42332
2TSS42332
42.4
33.7
2
95
23
0.190
304L
FG INOX - 2TSS42262
2TSS42262
42.4
26.9
2
95
23
0.190
304L
FG INOX - 2TSS48422
2TSS48422
48.3
42.4
2
114
26
0.260
304L
FG INOX - 2TSS48322
2TSS48322
48.3
33.7
2
114
26
0.260
304L
FG INOX - 2TSS60482
2TSS60482
60.3
48.3
2
127
33
0.370
304L
FG INOX - 2TSS60422
2TSS60422
60.3
42.4
2
127
33
0.370
304L
FG INOX - 2TSS76602
2TSS76602
76.1
60.3
2
152
41
0.560
304L
FG INOX - 2TSS76482
2TSS76482
76.1
48.3
2
152
41
0.560
304L
FG INOX - 2TSS88762
2TSS88762
88.9
76.1
2
171
47
0.770
304L
FG INOX - 2TSS88602
2TSS88602
88.9
60.3
2
171
47
0.770
304L
FG INOX - 2TSS114882
2TSS114882
114.3
88.9
2
210
61
1.220
304L
FG INOX - 2TSS114672
2TSS114672
114.3
76.1
2
210
61
1.760
304L
FG INOX - 4TSS21172
4TSS21172
21.3
17.2
2
51
12
0.040
316L
FG INOX - 4TSS26212
4TSS26212
26.9
21.3
2
57
15
0.060
316L
FG INOX - 4TSS26172
4TSS26172
26.9
17.2
2
57
15
0.060
316L
FG INOX - 4TSS33262
4TSS33262
33.7
26.9
2
76
19
0.110
316L
FG INOX - 4TSS33212
4TSS33212
33.7
21.3
2
76
19
0.110
316L
FG INOX - 4TSS42332
4TSS42332
42.4
33.7
2
95
23
0.190
316L
FG INOX - 4TSS42262
4TSS42262
42.4
26.9
2
95
23
0.190
316L
FG INOX - 4TSS48422
4TSS48422
48.3
42.4
2
114
26
0.260
316L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2TSS_I - ISO WELDED TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TSS_M - Metric WELDED TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
COUPLINGS_MFJ_SH - SH bushings
SKF
21.11.2022
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_M - Metric WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.BO_G - ISO Threaded unions and accessories BSP WELD COUPLETS Stainless st...
FG INOX
16.02.2017
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S10 - ANSI WELDED SCH10S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.43DR45_I - ISO WELDED BENDS 3D 45° Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
PIPS - Stainless Pipes
Misumi
30.06.2021
I.2LE_S10 - ANSI Seamless welding SCH10S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2FB_I - ISO PIPE CAPS 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
I.MAIPI63 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 63 DIAL LIQUID FIL...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성