피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2RCM - CONTACT LOCK WASHERS NFE 25-511 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/lock_washers/v_2rcm.prj},{NB=fginox_2RCM8},{REF=2RCM8},{D1=8.20},{D2=18},{E=1.4},{H=1.90},{FI=M8},{NATURE=A2 / S.S 304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2RCM3
2RCM3
3.10
8
0.6
0.80
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM4
2RCM4
4.10
10
0.9
1.15
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM5
2RCM5
5.10
12
1.1
1.45
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM6
2RCM6
6.10
14
1.3
1.75
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM8
2RCM8
8.20
18
1.4
1.90
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM10
2RCM10
10.20
22
1.6
2.25
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM12
2RCM12
12.40
27
1.8
2.60
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM14
2RCM14
14.40
30
2.4
3.20
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM16
2RCM16
16.40
32
2.8
3.60
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2RCM20
2RCM20
20.50
40
3.2
4.30
M20
A2 / S.S 304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2IND - LOCK NUTS WITH NYLON RING DIN 985 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
BN 20192 - Toothed contact washers (Rip-Lock™), spring steel, mechanical pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 31...
FG INOX
25.04.2023
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 216515 - Serrated conical spring washer CS - Middle-sized - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Stainless Steel A4 1.4547 (SMO254)
HEICO GROUP
27.04.2023
Reference 62515 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Stainless Steel A4 2.4668 (Alloy718)
HEICO GROUP
27.04.2023
Reference 64515 - serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62528 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
NF E 25-511 - Contact-locker washer
Fabory
21.04.2022
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
V.2AZ - AZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798 A NFE27-624 Inox A2 / S.S 304 ou ...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성