피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2CMM - Metric Welding collars PRESSED 2mm THICKNESS a type Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_reducers_2/i_2cmm.prj},{NB=fginox_2CMM404},{REF=2CMM404},{DN=404},{S=2.0},{E=2},{G=485},{H=23},{WEIGHT=0.900},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CMM18
2CMM18
18
1.5
2
50
6
0.010
304L
FG INOX - 2CMM24
2CMM24
24
2.0
2
60
7
0.020
304L
FG INOX - 2CMM28
2CMM28
28
2.0
2
70
8
0.040
304L
FG INOX - 2CMM38
2CMM38
38
2.0
2
80
9
0.055
304L
FG INOX - 2CMM44
2CMM44
44
2.0
2
90
10
0.070
304L
FG INOX - 2CMM54
2CMM54
54
2.0
2
105
12
0.080
304L
FG INOX - 2CMM64
2CMM64
64
2.0
2
115
12
0.110
304L
FG INOX - 2CMM69
2CMM69
69
2.0
2
125
12
0.150
304L
FG INOX - 2CMM74
2CMM74
74
2.0
2
125
12
0.170
304L
FG INOX - 2CMM84
2CMM84
84
2.0
2
140
13
0.190
304L
FG INOX - 2CMM104
2CMM104
104
2.0
2
160
14
0.210
304L
FG INOX - 2CMM129
2CMM129
129
2.0
2
184
14
0.240
304L
FG INOX - 2CMM154
2CMM154
154
2.0
2
215
18
0.320
304L
FG INOX - 2CMM204
2CMM204
204
2.0
2
270
19
0.500
304L
FG INOX - 2CMM254
2CMM254
254
2.0
2
325
22
0.550
304L
FG INOX - 2CMM304
2CMM304
304
2.0
2
375
23
0.600
304L
FG INOX - 2CMM354
2CMM354
354
2.0
2
435
23
0.700
304L
FG INOX - 2CMM404
2CMM404
404
2.0
2
485
23
0.900
304L
FG INOX - 4CMM18
4CMM18
18
1.5
2
50
6
0.010
316L
FG INOX - 4CMM24
4CMM24
24
2.0
2
60
7
0.020
316L
FG INOX - 4CMM28
4CMM28
28
2.0
2
70
8
0.040
316L
FG INOX - 4CMM38
4CMM38
38
2.0
2
80
9
0.055
316L
FG INOX - 4CMM44
4CMM44
44
2.0
2
90
10
0.070
316L
FG INOX - 4CMM54
4CMM54
54
2.0
2
105
12
0.080
316L
FG INOX - 4CMM64
4CMM64
64
2.0
2
115
12
0.110
316L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.ABT_M - Lapped flanges METRIC A-TYPE NP10 ALU AS13
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.2CE - ISO Welding collars THICK MACHINED Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
23.07.2019
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.ABE - Pressed lapped flanges BICHROMATED STEEL ADX DIN 2642 NP10
FG INOX
25.04.2023
I.ABT_I - Lapped flanges ISO C-TYPE NP10 ALU AS13
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSC15 - 90° SMS WELDING BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
A.RSFL - WELDING FEMALE SPHERICAL UNIONS WITH LEVER Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
A.RSML - SPHERICAL COUPLINGS MALE / TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.2R_M - Metric WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성