피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
ProcessMaster FEP631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/fep_631_asmtab.prj},{NB=FEP631.Y0.S1.0250.D1.R2.B.1.D.0.A.70.A.0.G0.A-CRA},{BESTNR=FEP631},{DN=DN 250},{ZOLL=10},{EXP=Y0},{BAU=S1},{DIAM=0250},{PN=D1},{LMAT=R2},{CMAT=B},{EDES=1},{EMAT=D},{DET=0},{ACC=A},{PCL=70},{PS=A},{DIS=0},{AUS=G0},{LEV=A},{OC1=},{OC2=},{UCER=},{SIL=},{SRC=},{CCER=},{PCER=CRA},{LEN=},{CERT02=},{CERT03=},{OPT=},{DOK=},{SOURCE=},{TR=},{SHM=},{CONT=},{SW=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{COPT=},{TYPE=},{PPATH=assemblies/fep_631_asmtpl.prj},{DN1=250.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GEW
Weight
[kg]
FEP631.Y0.S1.0003.D4.P1.C...
FEP631
DN 3
1/8
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0004.D4.P1.C...
FEP631
DN 4
5/32
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0006.D4.P1.C...
FEP631
DN 6
1/4
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0008.D4.P1.C...
FEP631
DN 8
5/16
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0010.D4.T1.C...
FEP631
DN 10
3/8
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0015.D4.T1.C...
FEP631
DN 15
1/2
14.3
200
95.0
19.0
45.0
65.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
3.3
FEP631.Y0.S1.0020.D4.T1.B...
FEP631
DN 20
3/4
19.3
200
105.0
21.0
58.0
75.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
5.0
FEP631.Y0.S1.0025.D4.R2.B...
FEP631
DN 25
1
24.3
200
115.0
21.0
68.0
85.0
14.0
4
113
82.0
68.0
269.0
6.0
FEP631.Y0.S1.0032.D4.R2.B...
FEP631
DN 32
1-1/4
33.0
200
140.0
21.0
78.0
100.0
18.0
4
113
92.0
75.0
276.0
7.0
FEP631.Y0.S1.0040.D4.R2.B...
FEP631
DN 40
1-1/2
38.9
200
150.0
21.0
88.0
110.0
18.0
4
113
92.0
75.0
276.0
8.0
FEP631.Y0.S1.0050.D4.R2.B...
FEP631
DN 50
2
49.5
200
165.0
23.0
102.0
125.0
18.0
4
115
97.5
81.0
282.0
9.0
FEP631.Y0.S1.0065.D2.R2.B...
FEP631
DN 65
2-1/2
65.3
200
185.0
22.0
122.0
145.0
18.0
4
104
108.5
92.0
293.0
10.0
FEP631.Y0.S1.0080.D4.R2.B...
FEP631
DN 80
3
75.9
200
200.0
28.0
138.0
160.0
18.0
8
104
108.5
92.0
293.0
14.0
FEP631.Y0.S1.0100.D2.R2.B...
FEP631
DN 100
4
101.1
250
220.0
24.0
158.0
180.0
18.0
8
125
122.5
114.0
315.0
16.0
FEP631.Y0.S1.0125.D2.R2.B...
FEP631
DN 125
5
125.7
250
250.0
25.0
188.0
210.0
18.0
8
125
130.0
124.0
325.0
19.0
FEP631.Y0.S1.0150.D2.R2.B...
FEP631
DN 150
6
151.7
300
285.0
25.0
212.0
240.0
22.0
8
166
146.0
171.0
372.0
30.0
FEP631.Y0.S1.0200.D1.R2.B...
FEP631
DN 200
8
198.5
350
340.0
28.0
268.0
295.0
22.0
8
200
170.5
197.0
398.0
38.0
FEP631.Y0.S1.0250.D1.R2.B...
FEP631
DN 250
10
251.6
450
395.0
30.0
320.0
350.0
22.0
12
235
198.0
226.0
427.0
58.0
FEP631.Y0.S1.0300.D1.R2.B...
FEP631
DN 300
12
297.6
500
445.0
31.0
370.0
400.0
22.0
12
272
228.0
249.0
450.0
71.0
FEP631.Y0.S1.0350.D1.R2.B...
FEP631
DN 350
14
328.2
550
505.0
31.0
430.0
460.0
22.0
16
322
267.0
293.0
494.0
92.0
FEP631.Y0.S1.0400.D1.R2.B...
FEP631
DN 400
16
375.4
600
565.0
31.0
482.0
515.0
26.0
16
322
267.0
293.0
494.0
100.0
FEP631.Y0.S1.0450.A1.R2.B...
FEP631
DN 450
18
426.2
686
635.0
44.6
533.4
577.9
31.8
16
407
310.0
317.0
518.0
257.0
FEP631.Y0.S1.0500.D1.R2.B...
FEP631
DN 500
20
483.0
650
670.0
33.0
585.0
620.0
26.0
20
407
310.0
317.0
518.0
187.0
FEP631.Y0.S1.0600.D1.R2.B...
FEP631
DN 600
24
584.5
780
780.0
33.0
685.0
725.0
30.0
20
469
361.0
367.5
568.5
243.0
FEP631.Y0.S1.0700.D1.R2.B...
FEP631
DN 700
28
705.0
910
895.0
35.0
800.0
840.0
30.0
24
537
405.0
411.5
612.5
317.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CoriolisMaster FCB450 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
ProcessMaster FEP632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
04.03.2024
FSM4000-SE41FP - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Thick-PTF...
ABB Automation
04.03.2024
ProcessMaster FEM631 - Electromagnetic Flowmeter System, Integral Mount, Wa...
ABB Automation
19.10.2022
6.70 - BUTTERFLY VALVE
VDL
23.02.2023
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
ProcessMaster FEP612 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
04.03.2024
Omega Fig 3e - Axially Split Volute Casing Pump
KSB
06.02.2024
HygienicMaster FEH631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount, s...
ABB Automation
19.10.2022
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
FSM4000-SE41FH - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Hard Rubb...
ABB Automation
12.12.2023
171 - E-Elbow 90°
agru
10.10.2022
CoriolisMaster FCH150 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.04.2022
HygienicMaster FEH612 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sen...
ABB Automation
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성