피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
UFN - Taper female union NPT
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Taper female union NPT
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/taper_female_union/ufn_npt.prj},{NB=fbo_ufn_AC3030.68JNBAB},{TOD=30},{THR=N1\"},{D=30.000},{A=46},{B=46},{L=45.5},{I=18.5},{L1=16.000},{L2=24.000},{D1=39.700},{D2=30.680},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - UFN AC 6 N1/8 JN BA...
6
N1/8
17
14
24.0
8.0
FBO - UFN AC 8 N1/4 JN BA...
8
N1/4
19
17
30.5
12.0
FBO - UFN AC 10 N1/4 JN B...
10
N1/4
22
19
29.0
12.0
FBO - UFN AC 12 N3/8 JN B...
12
N3/8
24
22
30.5
12.0
FBO - UFN AC 14 N3/8 JN B...
14
N3/8
27
24
30.5
12.0
FBO - UFN AC 15 N3/8 JN B...
15
N3/8
27
24
31.5
11.5
FBO - UFN AC 16 N3/8 JN B...
16
N3/8
30
27
32.0
11.5
FBO - UFN AC 18 N1/2 JN B...
18
N1/2
30
27
37.0
16.0
FBO - UFN AC 20 N1/2 JN B...
20
N1/2
32
30
38.0
15.0
FBO - UFN AC 22 N1/2 JN B...
22
N1/2
36
36
39.0
15.0
FBO - UFN AC 25 N3/4 JN B...
25
N3/4
41
36
38.0
15.0
FBO - UFN AC 28 N1" JN BA...
28
N1"
46
41
43.0
20.0
FBO - UFN AC 30 N1" JN BA...
30
N1"
46
46
45.5
18.5
FBO - UFN AC 35 N1"1/4 JN...
35
N1"1/4
50
50
49.0
20.0
FBO - UFN AC 38 N1"1/4 JN...
38
N1"1/4
55
50
47.0
20.0
FBO - UFN AC 40 N1"1/2 JN...
40
N1"1/2
60
55
50.0
22.0
FBO - UFN AC 44.5 N1"1/2 ...
44.5
N1"1/2
65
65
51.0
22.0
FBO - UFN AC 1/8 N1/4 JN ...
1/8
N1/4
22
19
29.0
12.0
FBO - UFN AC 1/4 N1/4 JN ...
1/4
N1/4
27
24
30.5
11.5
FBO - UFN AC 3/8 N3/8 JN ...
3/8
N3/8
30
27
32.0
11.5
FBO - UFN AC 1/2 N1/2 JN ...
1/2
N1/2
36
32
37.0
15.0
FBO - UFN AC 3/4 N3/4 JN ...
3/4
N3/4
46
41
38.0
14.5
FBO - UFN AC 1" N1" JN BA...
1"
N1"
50
46
45.5
19.0
FBO - UFN AC 1"1/4 N1"1/4...
1"1/4
N1"1/4
65
60
48.0
17.0
FBO - UFN AC 1"1/2 N1"1/2...
1"1/2
N1"1/2
70
65
52.0
19.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HMP4 Adapter - Union
Parker
29.02.2024
AF-BSPP - Parallel female stem adaptor BSPP
FBO
06.05.2014
FBGCL - Ball valve/globe valve
SRD-FA
04.07.2022
UF-ISO - Parallel female union ISO
FBO
06.05.2014
Model 5325 - Female / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
U - Straight union
FBO
06.05.2014
AUR - Reducing union adaptor
FBO
06.05.2014
UMCI - Taper male union full pass BSPT
FBO
06.05.2014
UF-BSPP - Parallel female union BSPP
FBO
06.05.2014
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.FLR_G - ISO Threaded unions Conical seat REDUCING FEMALE / BW MACHINED U...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
Model 5116 - Unions conical seat Female / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Model 5113 - Unions conical seat BW / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성