피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
FBN35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Finished bore sprocket (Steel/Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/fbn35b.prj},{NB=FBN35B21D12_()},{TYPE=FBN35B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=63.91},{DO=69},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{KS=4 X 1.8},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=53.0},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
Number of tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN35B9D10
FBN35B
9
27.85
32
22.77
22.35
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B10D10
FBN35B
10
30.82
34
25.74
25.74
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B11D10
FBN35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B12D10
FBN35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B13D10
FBN35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B14D10
FBN35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B15D10
FBN35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B16D10
FBN35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
None
C : Cutting type
M4
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B17D12
FBN35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B18D12
FBN35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B19D12
FBN35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B20D12
FBN35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B21D12
FBN35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B22D12
FBN35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B23D12
FBN35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBN35B24D12
FBN35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B25D15
FBN35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B26D15
FBN35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B27D15
FBN35B
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B28D15
FBN35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B30D15
FBN35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B32D15
FBN35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B34D15
FBN35B
34
103.23
109
98.15
98.15
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B35D16
FBN35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN35B36D15
FBN35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FBN40B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
FBK35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUSFBN35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
NK35B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Idler Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN50B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
35A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K35B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN25B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK35B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
35SD - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN100B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
K35B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성