FBN01 36 - 固定环.切割型/侧安装型/锲块型/把手锁紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbn01_36_asmtab.prj},{NB=FBN16-D30-M},{CODE=FBN16},{TYPE=bashousuojin qiege xiaoxing},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR1=-},{MAT3=xinyazhujian},{SUR2=kaoqi},{MAT4=SUS303},{SUR3=-},{MAT5=C3604},{D=30},{DTOL=H7},{COLOR=M},{B=14},{BTOL=+0.1/-0.1},{H=52},{HTOL=+0.1/-0.1},{M=M5},{MPOOL=5},{M1=M5},{M1POOL=5},{P1=30},{P2=22},{Y1=19.0},{Y2=19.0},{R=4.5},{X=18.5},{Y=11.5},{C=12},{ACC=HAD27-M5-L25-J/E/Y},{CCC=-4},{QKB=14},{QKH=52},{BZB=18},{CC=1.0},{LINK=webxxx},{BCODE=HAD27},{BM=5},{BL=25},{PPATH=fbn01_36/assem/fbn01_36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定环 材质 国际
ⁿ/ₐ
MAT2
固定环 材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR1
固定环 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
固定把手部 材质
ⁿ/ₐ
SUR2
固定把手部 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
把手螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
SUR3
把手螺纹部 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT5
锲块型
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BTOL
B 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HTOL
H 公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
ACC
使用把手
ⁿ/ₐ
CCC
尺寸差 B(壁厚)
[mm]
CCCH
尺寸差 H(外径)
ⁿ/ₐ
QKB
锲块型 B(壁厚)
[mm]
QKH
锲块型 H(外径)
[mm]
BZB
标准型 B(壁厚)
[mm]
BZH
标准型 H(外径)
[mm]
CC
c
[mm]
FBN01-D10-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
10
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
7.0
9.0
4.0
8.5
4.5
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-7
14
28
18
35
0.5
FBN01-D12-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
12
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
8.0
9.5
4.0
9.5
4.0
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
28
18
10
0.5
FBN01-D15-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
15
H7
14
+0.1/-0.1
32
+0.1/-0.1
M4
M4
20
12
9.5
11.0
4.0
11.0
5.5
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
32
18
44
0.5
FBN01-D16-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
16
H7
14
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M5
M4
22
12
10.0
12.0
4.5
11.5
6.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-10
14
34
18
44
0.5
FBN01-D20-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
20
H7
14
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M5
M5
25
14
13.0
14.0
4.5
13.5
8.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-8
14
40
18
48
0.5
FBN01-D25-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
25
H7
14
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
M5
29
18
14.5
16.5
4.5
16.0
9.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-15
14
45
18
60
0.5
FBN01-D30-M
FBN01
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
30
H7
14
+0.1/-0.1
52
+0.1/-0.1
M5
M5
30
22
19.0
19.0
4.5
18.5
11.5
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-18
14
52
18
70
1.0
FBN02-D10-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
10
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
7.0
9.0
4.0
8.5
4.5
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-7
14
28
18
35
0.5
FBN02-D12-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
12
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
8.0
9.5
4.0
9.5
4.0
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
28
18
10
0.5
FBN02-D15-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
15
H7
14
+0.1/-0.1
32
+0.1/-0.1
M4
M4
20
12
9.5
11.0
4.0
11.0
5.5
11
HAF73-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
32
18
44
0.5
FBN02-D16-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
16
H7
14
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M5
M4
22
12
10.0
12.0
4.5
11.5
6.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-10
14
34
18
44
0.5
FBN02-D20-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
20
H7
14
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M5
M5
25
14
13.0
14.0
4.5
13.5
8.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-8
14
40
18
48
0.5
FBN02-D25-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
25
H7
14
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
M5
29
18
14.5
16.5
4.5
16.0
9.0
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-15
14
45
18
60
0.5
FBN02-D30-M
FBN02
锲块型/切割型/标准把手
45
S45C
无电解镀镍
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
30
H7
14
+0.1/-0.1
52
+0.1/-0.1
M5
M5
30
22
19.0
19.0
4.5
18.5
11.5
12
HAF73-M5-L30-J/E/G
-4
-18
14
52
18
70
1.0
FBN06-D10-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
10
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
7.0
9.0
4.0
8.5
4.5
11
HAF75-M4-L25-J/E/G
-4
-7
14
28
18
35
0.5
FBN06-D12-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
12
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
8.0
9.5
4.0
9.5
4.0
11
HAF75-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
28
18
10
0.5
FBN06-D15-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
15
H7
14
+0.1/-0.1
32
+0.1/-0.1
M4
M4
20
12
9.5
11.0
4.0
11.0
5.5
11
HAF75-M4-L25-J/E/G
-4
-12
14
32
18
44
0.5
FBN06-D16-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
16
H7
14
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M5
M4
22
12
10.0
12.0
4.5
11.5
6.0
12
HAF75-M5-L30-J/E/G
-4
-10
14
34
18
44
0.5
FBN06-D20-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
20
H7
14
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M5
M5
25
14
13.0
14.0
4.5
13.5
8.0
12
HAF75-M5-L30-J/E/G
-4
-8
14
40
18
48
0.5
FBN06-D25-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
25
H7
14
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
M5
29
18
14.5
16.5
4.5
16.0
9.0
12
HAF75-M5-L30-J/E/G
-4
-15
14
45
18
60
0.5
FBN06-D30-M
FBN06
锲块型/切割型/标准把手
OCr18Ni9
SUS304
-
锌 压铸件
烤漆
SUS303
-
C3604
30
H7
14
+0.1/-0.1
52
+0.1/-0.1
M5
M5
30
22
19.0
19.0
4.5
18.5
11.5
12
HAF75-M5-L30-J/E/G
-4
-18
14
52
18
70
1.0
FBN11-D10-M
FBN11
锲块型/切割型/小型把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
10
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
7.0
9.0
4.0
8.5
4.5
11
HAD26-M4-L25-J/E/Y
-4
-7
14
28
18
35
0.5
FBN11-D12-M
FBN11
锲块型/切割型/小型把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
12
H7
14
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M4
M4
18
10
8.0
9.5
4.0
9.5
4.0
11
HAD26-M4-L25-J/E/Y
-4
-12
14
28
18
10
0.5
FBN11-D15-M
FBN11
锲块型/切割型/小型把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
15
H7
14
+0.1/-0.1
32
+0.1/-0.1
M4
M4
20
12
9.5
11.0
4.0
11.0
5.5
11
HAD26-M4-L25-J/E/Y
-4
-12
14
32
18
44
0.5
FBN11-D16-M
FBN11
锲块型/切割型/小型把手
45
S45C
发黑
锌 压铸件
烤漆
SUM24L
黑色 铬酸盐光泽处理
C3604
16
H7
14
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M5
M4
22
12
10.0
12.0
4.5
11.5
6.0
12
HAD26-M5-L25-J/E/Y
-4
-10
14
34
18
44
0.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBM01_56 - 固定环-开口型/切割型/侧安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBL01_36 - 固定环-切割型/侧安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLZ01_31 - 直锥型正/负公差定位销/锥角型 m6/g6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAJ01_56 - 固定环·开口·双孔锁紧型/双螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KQK, MQK, AQK, SQK, WQK - 支柱固定夹 - 带固定把手螺纹平行型-标准型
Misumi
02.06.2021
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHZ01_07 - 导向轴·一端锥形一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBH01_56 - 轴承固定环·开口·紧凑短压环型/紧凑长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMT01_07 - 带夹紧把手直线轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAE37_47 - 手柄·曲面摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GCD01_06 - T形导向轴支座-开口型·把手锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表