피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
F3174 Flat guiding stock, DLC - DME - Mat. 1.2363/58 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f3174.prj},{NB=F3174326100},{REF=F3174326100},{DESC=F3174 32x6x100 Flat guiding stock, DLC},{M=M5},{M1=5},{Q=2},{R=7.0},{C=0.8},{B1=0},{L1=76.0},{B=32},{S=6},{L=100},{ROW=26},{D1=5.5},{D2=10.0},{D3=12.0},{DIS=3.9},{ANGLE=80},{CL=31.11},{CW=2.62},{CD=38.00},{FC=0},{CL1=0.00},{VD=0.00},{HD=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
M
Tap Size M
[mm]
Q
Number of Holes Q
[mm]
R
Radius R
[mm]
C
Chamfer C
[mm]
B1
Distance b1
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
B
Width b
[mm]
S
Thickness S
[mm]
L
Length L
[mm]
F3174125040
F3174125040
F3174 12x5x040 Flat guidi...
M4
2
3.5
0.8
0
24.0
12
5
40
F3174125050
F3174125050
F3174 12x5x050 Flat guidi...
M4
2
3.5
0.8
0
34.0
12
5
50
F3174125063
F3174125063
F3174 12x5x063 Flat guidi...
M4
2
3.5
0.8
0
47.0
12
5
63
F3174125080
F3174125080
F3174 12x5x080 Flat guidi...
M4
3
3.5
0.8
0
32.0
12
5
80
F3174165050
F3174165050
F3174 16x5x050 Flat guidi...
M4
2
4.5
0.8
0
34.0
16
5
50
F3174165063
F3174165063
F3174 16x5x063 Flat guidi...
M4
2
4.5
0.8
0
47.0
16
5
63
F3174165080
F3174165080
F3174 16x5x080 Flat guidi...
M4
3
4.5
0.8
0
32.0
16
5
80
F3174165100
F3174165100
F3174 16x5x100 Flat guidi...
M4
3
4.5
0.8
0
42.0
16
5
100
F3174206040
F3174206040
F3174 20x6x040 Flat guidi...
M5
2
5.0
0.8
0
20.0
20
6
40
F3174206050
F3174206050
F3174 20x6x050 Flat guidi...
M5
2
5.0
0.8
0
30.0
20
6
50
F3174206063
F3174206063
F3174 20x6x063 Flat guidi...
M5
2
5.0
0.8
0
43.0
20
6
63
F3174206080
F3174206080
F3174 20x6x080 Flat guidi...
M5
2
5.0
0.8
0
60.0
20
6
80
F3174206100
F3174206100
F3174 20x6x100 Flat guidi...
M5
3
5.0
0.8
0
40.0
20
6
100
F3174206125
F3174206125
F3174 20x6x125 Flat guidi...
M5
3
5.0
0.8
0
50.0
20
6
125
F3174256040
F3174256040
F3174 25x6x040 Flat guidi...
M5
2
6.0
0.8
0
20.0
25
6
40
F3174256050
F3174256050
F3174 25x6x050 Flat guidi...
M5
2
6.0
0.8
0
26.0
25
6
50
F3174256063
F3174256063
F3174 25x6x063 Flat guidi...
M5
2
6.0
0.8
0
39.0
25
6
63
F3174256080
F3174256080
F3174 25x6x080 Flat guidi...
M5
2
6.0
0.8
0
56.0
25
6
80
F3174256100
F3174256100
F3174 25x6x100 Flat guidi...
M5
2
6.0
0.8
0
76.0
25
6
100
F3174256125
F3174256125
F3174 25x6x125 Flat guidi...
M5
3
6.0
0.8
0
50.5
25
6
125
F3174256160
F3174256160
F3174 25x6x160 Flat guidi...
M5
3
6.0
0.8
0
68.0
25
6
160
F3174326040
F3174326040
F3174 32x6x040 Flat guidi...
M5
2
7.0
0.8
0
20.0
32
6
40
F3174326050
F3174326050
F3174 32x6x050 Flat guidi...
M5
2
7.0
0.8
0
26.0
32
6
50
F3174326063
F3174326063
F3174 32x6x063 Flat guidi...
M5
2
7.0
0.8
0
39.0
32
6
63
F3174326080
F3174326080
F3174 32x6x080 Flat guidi...
M5
2
7.0
0.8
0
56.0
32
6
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F2765 - Cable retainer - DME - Mat. 3.3206
D-M-E
09.03.2023
EDC - Ejector pins - DLC coated - EDC - Ejector pins - DLC coated - CH type...
D-M-E
27.05.2024
EDH - Ejector pins - DLC coated - EDH - Ejector pins - DLC coated - AH type...
D-M-E
27.05.2024
F2680 - Shim rectangular - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
D-M-E
09.03.2023
LNSB, LNSS - Links - Standard Type - L Dimension Selectable Type
Misumi
30.06.2021
ICE61 - Fixed Components for Linear Guide Rail
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GTZA80 Slide nut for switch holder
GETOtec
31.03.2021
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성