F3072 - Sliding Unit With Pull Back - DME - Mat. 1.7228, 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/f3072_asmtab.prj},{NB=F307205-8012-70},{REF=F307205-8012-70},{DESC=F3072/5,8/12,7 SLIDE UNIT WITH PULL BACK},{HS=5.8},{H3=12.7},{D1=10.16},{L6=4.78},{H6=9.22},{B5=4.76},{H5=3.175},{B1=19},{L1=13.02},{H1=15.88},{L5=21.03},{B2=26},{L2=32},{H2=25.4},{B3=19.1},{L3=14.5},{H4=22.23},{PPATH=f3072_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
HS
Hub/Stroke Lenght
[mm]
H3
Height H3
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L6
Distance L6
[mm]
H6
Height H6
[mm]
B5
Width B5
[mm]
H5
Height H5
[mm]
B1
Width B1
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
H1
Height H1
[mm]
L5
Distance L5
[mm]
B2
Width B2
[mm]
L2
Lenght L2
[mm]
H2
Height H2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
L3
Distance L3
[mm]
H4
Height H4
[mm]
F307205-8012-70
F307205-8012-70
F3072/5,8/12,7 SLIDE UNIT...
5.8
12.7
10.16
4.78
9.22
4.76
3.175
19
13.02
15.88
21.03
26
32
25.4
19.1
14.5
22.23
F307205-8077-80
F307205-8077-80
F3072/5,8/77,8 SLIDE UNIT...
5.8
77.8
10.16
4.78
9.22
4.76
3.175
19
13.02
15.88
21.03
26
32
25.4
19.1
14.5
22.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F3080 - Slide Unit With Cotter - DME - Mat. 1.7228, 1.2344 - 60HRC
D-M-E
03.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성