피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Signalleuchten
Ipf Electronic
led-leuchten
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/led-leuchten/signalleuchten.prj},{NB=EZ380223},{IDNR=EZ380223},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=MIN},{ARDTEME_ANZAHLDERFARBEN=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{ARDTE00_ANZAHLDERSEGMENTE=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Signalleuchte, 440x38x8mm, RGB, 11,5W, 22-28V DC, M12-Kabelstecker 5polig 0,5m, IP67, Aluminium + PU-Verguss}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESAKUSTISCHENSIGNALS
Ausführung des akustischen Signalgebers
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Ausführung des Leuchtenfußes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Breite des Leuchtfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_SIGNALFARBE
Signalfarbe
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZAHLDERFARBEN
Anzahl der Farben
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Länge des Leuchtfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ANZAHLDERSEGMENTE
Anzahl der Segmente
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
EZ250320
EZ250320
LED Signalleuchte, 279x11...
LED-Leuchten werden in na...
EZ250320
21
Summer (90dB)
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Haftmagnet
Quader
LED
RGB
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Kunststoff
Gelb
5
520mA
40mm
279mm
13W
110mm
8
5
18 - 28
-10 - 40
02.11.2023
EZ300424
EZ300424
LED Signalleuchte, 25x786...
LED-Leuchten werden in na...
EZ300424
21
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
7
998mA
30mm
25mm
750mm
23,7W
786mm
4
120°
24
-10 - 50
02.11.2023
EZ380220
EZ380220
LED Signalleuchte, 140x38...
LED-Leuchten werden in na...
EZ380220
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP67
III
Dieser Artikel erzeugt Wä...
diffus
Aluminium
PUR-Verguss
31mm
0,5m
120mA
38mm
8mm
118mm
2,9W
140mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
02.11.2023
EZ300423
EZ300423
LED Signalleuchte, 25x546...
LED-Leuchten werden in na...
EZ300423
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
7
663mA
30mm
25mm
510mm
15,9W
546mm
4
120°
24
-10 - 50
02.11.2023
EZ300420
EZ300420
LED Signalleuchte, 25x206...
LED-Leuchten werden in na...
EZ300420
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Mehrfarben-LED
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
225mA
30mm
25mm
170mm
5,4W
206mm
4
120°
24
-10 - 50
02.11.2023
EZ380221
EZ380221
LED Signalleuchte, 240x38...
LED-Leuchten werden in na...
EZ380221
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP67
III
Dieser Artikel ist nicht ...
diffus
Aluminium
PUR-Verguss
31mm
0,5m
240mA
38mm
8mm
218mm
5,8W
240mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
02.11.2023
EZ380222
EZ380222
LED Signalleuchte, 340x38...
LED-Leuchten werden in na...
EZ380222
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP67
III
Dieser Artikel ist nicht ...
diffus
Aluminium
PUR-Verguss
31mm
0,5m
360mA
38mm
8mm
318mm
8,7W
340mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
02.11.2023
EZ380223
EZ380223
LED Signalleuchte, 440x38...
LED-Leuchten werden in na...
EZ380223
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP67
III
Dieser Artikel ist nicht ...
diffus
Aluminium
PUR-Verguss
31mm
0,5m
480mA
38mm
8mm
418mm
11,5W
440mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
02.11.2023
EZ500320
EZ500320
LED Signalleuchte, Ø50, 3...
LED-Leuchten werden in na...
EZ500320
2
Summer (95dB)
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Mehrfarben-LED
0
IP20
III
Ja
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
3
160mA
50mm
184mm
3,8W
5
360°
3
24
0 - 50
02.11.2023
EZ500330
EZ500330
LED Signalleuchte, Ø50, 4...
LED-Leuchten werden in na...
EZ500330
2
Summer (95dB)
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Mehrfarben-LED
0
IP20
III
Ja
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
4
180mA
50mm
231mm
4,3W
8
360°
4
24
0 - 50
02.11.2023
EZ650520
EZ650520
LED Signalleuchte, Ø65, 2...
LED-Leuchten werden in na...
EZ650520
Signalleuchte
Steckverbinder M12
rund
LED
RGB
0
IP67
III
Ja
diffus
Aluminium
Acrylglas
Gelb
105mA
65mm
25mm
2,5W
5
180°
22 - 28
-20 - 40
02.11.2023
AO000461
AO000461
LED Signalleuchte, M12x1 ...
LED-Leuchten werden in na...
AO000461
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
RGB
1
IP67
III
klar
M12
Edelstahl 1.4305
PUR-Verguss diffus
Rot
1
21mA
12mm
1mm
0,9W
76mm
4
150°
10 - 30
-20 - 50
02.11.2023
AO000486
AO000486
LED Signalleuchte, M12x1 ...
LED-Leuchten werden in na...
AO000486
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
RGB
1
IP67
III
Ja
diffus
M12
Edelstahl 1.4305
Kunststoff
Rot
1
0,6lx
16mA
12mm
1mm
0,9W
47mm
4
170°
10 - 30
-20 - 50
02.11.2023
EZ180420
EZ180420
LED Signalleuchte, M18x1 ...
EZ180420
49
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
LED
RGB
0
IP65
III
diffus
M18
Edelstahl 1.4305
Polymethylmethacrylat
Gelb
3
6
18mm
1mm
69mm
4
12 - 30
-20 - 50
02.11.2023
EZ300425
EZ300425
LED Signalleuchte, 25x104...
LED-Leuchten werden in na...
EZ300425
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
7
1.325mA
30mm
25mm
1.010mm
31,8W
1.046mm
4
120°
24
-10 - 50
02.11.2023
EZ300421
EZ300421
LED Signalleuchte, 25x286...
LED-Leuchten werden in na...
EZ300421
2
Signalleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
RGB
0
IP54
III
diffus
Aluminium
Polycarbonat
Gelb
7
330mA
30mm
25mm
250mm
7,8W
286mm
4
120°
24
-10 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEDS, LEDST, LEDSB - LED Light - Standard -Milky White Cover, Transparent C...
Misumi
31.05.2023
Floodlight
Ipf Electronic
09.01.2024
Articulated arm lights
Ipf Electronic
09.01.2024
6.80 1 - SLIDE VALVE
VDL
23.02.2023
mechanical
Ipf Electronic
09.01.2024
ELGE - toothed belt axis unit
Festo
22.08.2023
Machine and bench lights
Ipf Electronic
09.01.2024
4000 K / 1265 mm / 36 W - moisture proof luminaire
ESYLUX
23.02.2024
Workplace lights
Ipf Electronic
09.01.2024
KPGB - Lighting - Industrial LED lighting
SRD-FA
24.05.2022
nLLK 15 - Ex-linear light fitting for zone 2/22 for LED tubes
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
2700 - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W - Recessed light
ESYLUX
23.02.2024
SAS-P - Servo Cylinder (Parallel)
Samick Precision
11.02.2022
GAR - F.R.L Combination
AirTAC
17.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성