피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ex.prj},{NB=EX21M6},{INP=EX21M},{G=5/16},{H=1/2},{K=1/4},{M=6},{GSIZE=},{MSIZE='6','10','14','18','25','36','39'},{G1N=0.312500},{H1N=0.500000},{K1N=0.250000},{M6='','STANDARD SIZE','OS','.005 OVERSIZE'},{M10='','STANDARD SIZE','OS','.005 OVERSIZE'},{M14='','STANDARD SIZE','OS','.005 OVERSIZE'},{M18='','STANDARD SIZE','OS','.005 OVERSIZE'},{M25='','STANDARD SIZE'},{M36=''}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
INP
Item Number Prefix
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
G
Nominal Pin dia.
[인치]
H
Head dia.
[인치]
K
Head thick.
[인치]
EX3M6NS
EX3M
EX3M6NS
3/64
1/4
1/8
EX5M6NS
EX5M
EX5M6NS
1/16
1/4
1/8
EX6M6NS
EX6M
EX6M6NS
5/64
1/4
1/8
EX7M6NS
EX7M
EX7M6NS
3/32
1/4
1/8
EX8M6NS
EX8M
EX8M6NS
7/64
1/4
1/8
EX9M6
EX9M
EX9M6
1/8
1/4
1/8
EX10M10
EX10M
EX10M10
9/64
1/4
1/8
EX11M6
EX11M
EX11M6
5/32
9/32
5/32
EX12M10
EX12M
EX12M10
11/64
11/32
3/16
EX13M6
EX13M
EX13M6
3/16
3/8
3/16
EX14M10
EX14M
EX14M10
13/64
3/8
3/16
EX15M6
EX15M
EX15M6
7/32
13/32
3/16
EX16M10
EX16M
EX16M10
15/64
13/32
3/16
EX17M6
EX17M
EX17M6
1/4
7/16
3/16
EX18M10
EX18M
EX18M10
17/64
7/16
1/4
EX19M6
EX19M
EX19M6
9/32
7/16
1/4
EX20M10
EX20M
EX20M10
19/64
1/2
1/4
EX21M6
EX21M
EX21M6
5/16
1/2
1/4
EX22M10
EX22M
EX22M10
21/64
9/16
1/4
EX23M6
EX23M
EX23M6
11/32
9/16
1/4
EX24M10
EX24M
EX24M10
23/64
5/8
1/4
EX25M6
EX25M
EX25M6
3/8
5/8
1/4
EX26M10
EX26M
EX26M10
25/64
5/8
1/4
EX27M6
EX27M
EX27M6
13/32
11/16
1/4
EX28M10
EX28M
EX28M10
27/64
11/16
1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
MBA 0808 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 7.875 x 7.875
D-M-E
24.05.2024
Hotwork Ejector Pins Shoulder Type - Shoulder Type
D-M-E
24.05.2024
"THX" Thru Hard Ejector Pins
D-M-E
24.05.2024
Ejector Sleeves - Conventional and Nitrided I.D.
D-M-E
24.05.2024
UF Quick-Change U-Style Frame - MUD Quick-Change Systems
D-M-E
08.08.2017
SSU Standard Solid Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
Tapered Interlocks (Round) - (Round)
D-M-E
24.05.2024
Metric Ejector Pins JIS - JIS Standard, Straight Type Material H-13 (SKD61...
D-M-E
24.05.2024
EJB - Inch Ejector Blades
D-M-E
02.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성