피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type EW-HY - Murrflex cable protection conduits
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Murrflex cable protection conduits
Type HY
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelschutzschlauch_murrflex/typ_hy/ew_hy.prj},{NB=EW-HY-95 Jumbo_83121070_0},{TYP=EW-HY-95 Jumbo},{BESTNR=83121070},{FARBE=schwarz},{ALPHA=0},{A=91.0},{B=105.5},{RSTAT=150.0},{RDYN=400.0},{GEW=90.0},{VPE=10},{VER=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
RSTAT
R static
[mm]
RDYN
R dynamic
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 m]
VPE
[m]
EW-HY-M12/P9_83121050
EW-HY-M12/P9
83121050
Black
9.9
12.9
21.0
51.0
2.6
50
EW-HY-M16/P11_83121052
EW-HY-M16/P11
83121052
Black
12.2
15.7
28.0
68.0
3.4
50
EW-HY-M25/P21_83121056
EW-HY-M25/P21
83121056
Black
22.4
28.4
49.0
109.0
9.0
50
EW-HY-M32/P29_83121058
EW-HY-M32/P29
83121058
Black
28.3
34.5
67.0
142.0
12.5
25
EW-HY-M40/P36_83121060
EW-HY-M40/P36
83121060
Black
35.5
42.3
81.0
191.0
14.8
25
EW-HY-M50/P48_83121062
EW-HY-M50/P48
83121062
Black
47.5
54.2
102.0
237.0
20.0
25
EW-HY-70 Jumbo_83121066
EW-HY-70 Jumbo
83121066
Black
66.5
79.5
140.0
330.0
51.5
25
EW-HY-95 Jumbo_83121070
EW-HY-95 Jumbo
83121070
Black
91.0
105.5
150.0
400.0
90.0
10
EW-HY-M12/P9_83121010
EW-HY-M12/P9
83121010
Gray
9.9
12.9
21.0
51.0
2.6
50
EW-HY-M16/P11_83121012
EW-HY-M16/P11
83121012
Gray
12.2
15.7
28.0
68.0
3.4
50
EW-HY-M25/P21_83121016
EW-HY-M25/P21
83121016
Gray
22.4
28.4
49.0
109.0
9.0
50
EW-HY-M32/P29_83121018
EW-HY-M32/P29
83121018
Gray
28.3
34.5
67.0
142.0
12.5
25
EW-HY-M40/P36_83121020
EW-HY-M40/P36
83121020
Gray
35.5
42.3
81.0
191.0
14.8
25
EW-HY-M50/P48_83121022
EW-HY-M50/P48
83121022
Gray
47.5
54.2
102.0
237.0
20.0
25
EW-HY-70 Jumbo_83121026
EW-HY-70 Jumbo
83121026
Gray
66.5
79.5
140.0
330.0
51.5
25
EW-HY-95 Jumbo_83121030
EW-HY-95 Jumbo
83121030
Gray
91.0
105.5
150.0
400.0
90.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type EW-PAE - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
Type DW 90° (metal thread)
Murrplastik
10.11.2021
Series E2.38 - Crossbars openable along the outer radius, from both sides
igus
20.07.2021
Type MSV (plug-in fitting)
Murrplastik
09.09.2022
Type VG (plastic thread) - Conduit fitting m-top
Murrplastik
10.11.2021
Type KGM (plastic lock nut)
Murrplastik
10.11.2021
Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
10.11.2021
Type CVW 90 ° EMV (hose and cable, metal thread) - Conduit fitting m-top
Murrplastik
03.03.2022
Cable conduit - Cable conduit
Rittal
01.10.2021
Type USH - Cable protection conduit holders
Murrplastik
10.11.2021
Type UH - Cable protection conduit holders
Murrplastik
10.11.2021
Typ EW-HY_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
Type EW-PRF - Murrflex cable protection conduits
Murrplastik
30.11.2021
Typ EWS/F - Murrflex cable protection conduits
Murrplastik
17.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성