피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EVF51 81 - Synchronous idler pulley Rear tension type ??¡§¡§ Suitable for toothed MXL/XL/L/H
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evf51_81.prj},{NB=EVF61-W11.5-D15},{CODE=EVF61},{TYPE=Cannot orchid type Biaxial bearing type},{ONM=Aluminium alloy},{FLM=Aluminium alloy},{BEM=steel},{ONS=clear anodizing},{FLS=clear anodizing},{W=11.5},{D=15},{BEL=025},{F=0},{E=0},{A=7.5},{S=0.00},{ZXXH=BAF675ZZ},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{ZCSL=2},{DD=5},{B=2.5},{D1=8},{D2=7.4},{T=0.00},{M=0.0},{RING=-},{LINK=webxxx},{TT=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ONM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ONS
Wheel surface treatment
ⁿ/ₐ
FLS
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
BEL
Applicable belt width inch
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
ZXXH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
ZCSL
Number of bearings
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
RING
Applicable retaining ring
ⁿ/ₐ
TT
tt
[mm]
EVF51-W10-D25
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
10.0
25
019
0
0
0.0
2.50
BAF696ZZ
1
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF51-W11.5-D25
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11.5
25
025
0
0
0.0
3.25
BAF696ZZ
1
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF51-W14-D30
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
14.0
30
031
0
0
0.0
4.00
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W15-D30
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15.0
30
037
0
0
0.0
4.50
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W16-D40
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
16.0
40
037
0
0
0.0
4.00
BAY6000ZZ
1
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF51-W19-D30
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
30
050
0
0
0.0
6.50
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF51-W19-D35
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
35
050
0
0
0.0
5.50
BAF628ZZ
1
8
8.0
TBP22-24
1.000
EVF51-W19-D45
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
45
050
0
0
0.0
5.00
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF51-W26-D40
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
40
075
0
0
0.0
9.00
BAY6000ZZ
1
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF51-W26-D45
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
45
075
0
0
0.0
8.50
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF51-W26-D50
EVF51
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
50
075
0
0
0.0
8.50
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W10-D25
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
10.0
25
019
30
20
6.0
2.50
BAF696ZZ
1
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF71-W11.5-D25
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11.5
25
025
30
20
7.5
3.25
BAF696ZZ
1
6
5.0
TBP22-15
1.000
EVF71-W14-D30
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
14.0
30
031
35
25
9.0
4.00
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W15-D30
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15.0
30
037
35
25
11.0
4.50
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W16-D40
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
16.0
40
037
48
35
11.0
4.00
BAY6000ZZ
1
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF71-W19-D30
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
30
050
36
24
14.0
6.50
BAF698ZZ
1
8
6.0
TBP22-19
1.000
EVF71-W19-D35
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
35
050
45
30
14.0
5.50
BAF628ZZ
1
8
8.0
TBP22-24
1.000
EVF71-W19-D45
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
19.0
45
050
55
40
14.0
5.00
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W26-D40
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
40
075
48
35
21.0
9.00
BAY6000ZZ
1
10
8.0
TBP22-26
1.000
EVF71-W26-D45
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
45
075
55
40
21.0
8.50
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF71-W26-D50
EVF71
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
26.0
50
075
58
45
21.0
8.50
BAY6200ZZ
1
10
9.0
TBP22-30
1.000
EVF61-W11.5-D15
EVF61
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11.5
15
025
0
0
7.5
0.00
BAF675ZZ
2
5
2.5
-
1.000
EVF61-W11.5-D20
EVF61
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11.5
20
025
0
0
7.5
0.00
BAF676ZZ
2
6
3.0
-
1.000
EVF61-W15-D20
EVF61
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15.0
20
037
0
0
11.0
0.00
BAF686ZZ
2
6
5.0
-
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성