피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-27 - Adjustable Grip Range Large Version Compression Latch Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Adjustable Grip Range Large Version Compression Latch Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/adjustable_grip_range_large_version_type01/adjustable_grip_range_la_version_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-27001380},{CNSORDERNO=EV195-27001380},{A=38.9-54.6},{B=Straight Cam},{C=Slotted Recess},{T=4},{PPATH=assemblies/adjustable_grip_range_la_version_type01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
EV195-27001366
EV195-27001366
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Square 7mm
EV195-27001371
EV195-27001371
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Square 8mm
EV195-27001376
EV195-27001376
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Slotted Recess
EV195-27001381
EV195-27001381
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Hex.Male 10mm
EV195-27001386
EV195-27001386
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Hex Recess 8mm
EV195-27001391
EV195-27001391
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Knob Style
EV195-27001396
EV195-27001396
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Key Operated
EV195-27001401
EV195-27001401
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Double Bit 3mm
EV195-27001406
EV195-27001406
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Triangle 7mm
EV195-27001411
EV195-27001411
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed Cam/Offset Cam
Triangle 8mm
EV195-27001370
EV195-27001370
38.9-54.6
Straight Cam
Square 7mm
EV195-27001375
EV195-27001375
38.9-54.6
Straight Cam
Square 8mm
EV195-27001380
EV195-27001380
38.9-54.6
Straight Cam
Slotted Recess
EV195-27001385
EV195-27001385
38.9-54.6
Straight Cam
Hex.Male 10mm
EV195-27001390
EV195-27001390
38.9-54.6
Straight Cam
Hex Recess 8mm
EV195-27900092
EV195-27900092
38.9-54.6
Straight Cam
Knob Style
EV195-27001400
EV195-27001400
38.9-54.6
Straight Cam
Key Operated
EV195-27001368
EV195-27001368
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Square 7mm
EV195-27001373
EV195-27001373
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Square 8mm
EV195-27001378
EV195-27001378
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Slotted Recess
EV195-27001383
EV195-27001383
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Hex.Male 10mm
EV195-27001388
EV195-27001388
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Hex Recess 8mm
EV195-27001393
EV195-27001393
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Knob Style
EV195-27001398
EV195-27001398
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Key Operated
EV195-27001403
EV195-27001403
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed Cam/Offset Cam
Double Bit 3mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성