피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-01/EV195-99 - Lift & Turn Compression Latches Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Lift & Turn Compression Latches Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/lift_turn_compression_latches_type01/lift_turn_compression_latches_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-01070010},{CNSORDERNO=EV195-01070010},{A=Gasket Included},{B=4.5-10.5/34.5-40.5},{C=Deep Offset Cam,Forward /Deep Offset Cam,Reversed },{G=G1},{FINISH=Polished Chrome},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00},{T=4},{PPATH=assemblies/lift_turn_compression_latches_type01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV195-99000056
EV195-99000056
No Gasket
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Polished Chrome
EV195-99000058
EV195-99000058
No Gasket
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Polished Chrome
EV195-99000060
EV195-99000060
No Gasket
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Polished Chrome
EV195-01070005
EV195-01070005
No Gasket
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Brushed Chrome
EV195-01070006
EV195-01070006
No Gasket
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Brushed Chrome
EV195-99000057
EV195-99000057
No Gasket
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Black Powder Coated
EV195-99000059
EV195-99000059
No Gasket
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Black Powder Coated
EV195-99000061
EV195-99000061
No Gasket
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Black Powder Coated
EV195-01070010
EV195-01070010
Gasket Included
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Polished Chrome
EV195-01070011
EV195-01070011
Gasket Included
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Polished Chrome
EV195-01070012
EV195-01070012
Gasket Included
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Polished Chrome
EV195-01070013
EV195-01070013
Gasket Included
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Brushed Chrome
EV195-01070014
EV195-01070014
Gasket Included
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Brushed Chrome
EV195-01070015
EV195-01070015
Gasket Included
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Brushed Chrome
EV195-01070016
EV195-01070016
Gasket Included
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Black Powder Coated
EV195-01070017
EV195-01070017
Gasket Included
10.5-16.5/28.5-34.5
Offset Cam Forward/Offset...
G2
Black Powder Coated
EV195-01070018
EV195-01070018
Gasket Included
16.5-22.5/22.5-28.5
Shallow Offset Cam,Forwar...
G3
Black Powder Coated
EV195-01070004
EV195-01070004
No Gasket
4.5-10.5/34.5-40.5
Deep Offset Cam,Forward /...
G1
Brushed Chrome
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV195-01 - Lift & Turn Compression Latches Type05
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Small Lift & Turn Compression Latch 41 x 17.5, incl. Cam (Set)
FATH
19.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성