피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-01 - Rotary Latches Type 02
Evan Industrial Hardware
Latches
Rotary Latches
Rotary Latches Type02
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/rotary_latches/rotary_latches_type_02/rotary_latches_type_02_asmtab.prj},{NB=EV195-01011803},{CNSORDERNO=EV195-01011803},{A=11},{B=4},{C=3.5},{D=Hand Actuation},{E=Integrated Bumper Version},{F=1/4-20 Thread},{H=Single Stage, Left Hand},{MATERIAL=Stainless Steel},{E1=6.350},{T=4.000},{PPATH=assemblies/rotary_latches_type_02_asmtpl.prj},{F1=1/4-20 Thread}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
EV195-01011764
EV195-01011764
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011765
EV195-01011765
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011766
EV195-01011766
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011767
EV195-01011767
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011768
EV195-01011768
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011769
EV195-01011769
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011770
EV195-01011770
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011771
EV195-01011771
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011788
EV195-01011788
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Carbon Steel
EV195-01011789
EV195-01011789
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Stainless Steel
EV195-01011790
EV195-01011790
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Carbon Steel
EV195-01011791
EV195-01011791
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Stainless Steel
EV195-01011792
EV195-01011792
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Carbon Steel
EV195-01011793
EV195-01011793
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Stainless Steel
EV195-01011794
EV195-01011794
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Carbon Steel
EV195-01011795
EV195-01011795
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Single Stage, Left Hand
Stainless Steel
EV195-01011812
EV195-01011812
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011813
EV195-01011813
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011814
EV195-01011814
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011815
EV195-01011815
12.5
28
68.5
Two Point
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011816
EV195-01011816
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011817
EV195-01011817
11
4
3.5
Hand Actuation
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011818
EV195-01011818
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Carbon Steel
EV195-01011819
EV195-01011819
11
4
3.5
Hand Actuation
Integrated Bumper Version
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Right Hand
Stainless Steel
EV195-01011836
EV195-01011836
12.5
28
68.5
Two Point
Standard
Ø7.2 (.283) Thru
Two Stage, Left Hand
Carbon Steel
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV195-01 - Rotary Latches Type 05
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-01 - Rotary Latches Type 04
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-01 - Rotary Latches Type 07
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-01 - Rotary Latches Type 03
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-01 - Rotary Latches Type 06
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-01 - Rotary Latches Type 01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
MTC. - ELESA-Latch clamps
Elesa
24.06.2024
EV195-01 - Over-center Lever Latches Type02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
HGA84 - Latch Strong-Large Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성