피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-01 - Three-hole Mount Self-adjusting Compression Latches
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Three-hole Mount Self-adjusting Compression Latches
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/three-hole_mount_self-adjusting_latches/three-hole_mount_self-adjusting_latches_asmtab.prj},{NB=EV195-01000163},{CNSORDERNO=EV195-01000163},{A=9.5-19.1},{B=Hex Recess},{C=23.800},{D=14.600},{E=25.400},{F=32.100},{H=44.500},{I=31.800},{J=22.200},{K=},{L=Turn Clockwise},{G=G3},{MATERIAL=Carbon Steel},{COLOR=},{COLOR1=},{PPATH=assemblies/three-hole_mount_self-adjusting_latches_asmtpl.prj},{T=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L
l
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
EV195-01000144
EV195-01000144
3.2-7.1
Slotted
15.100
8.900
15.900
22.200
28.600
20.600
13.900
Turn Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000147
EV195-01000147
3.2-7.1
Knurled Head
15.100
8.900
15.900
22.200
28.600
20.600
13.900
Turn Clockwise
G2
Carbon Steel
EV195-01000149
EV195-01000149
3.2-9.5
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Counter-Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000152
EV195-01000152
3.2-9.5
Knurled Head
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G2
Carbon Steel
EV195-01000153
EV195-01000153
3.2-9.5
Knurled Head
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G2
Stainless Steel
EV195-01000154
EV195-01000154
3.2-9.5
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000155
EV195-01000155
3.2-9.5
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G1
Stainless Steel
EV195-01000161
EV195-01000161
3.2-9.5
Hex Recess
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G3
Carbon Steel
EV195-01000167
EV195-01000167
3.2-9.5
Low Profile Black Knob
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G6
Carbon Steel
EV195-01000170
EV195-01000170
3.2-9.5
Knob Style
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
1.2-2.8
Turn Clockwise
G5
Carbon Steel
EV195-01000173
EV195-01000173
3.2-9.5
Knob Style
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
2.8-4.4
Turn Clockwise
G5
Carbon Steel
EV195-01000176
EV195-01000176
3.2-9.5
Locking
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G7
Zinc Alloy
Black
EV195-01000179
EV195-01000179
3.2-9.5
Tool Recess
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G4
Carbon Steel
EV195-01000145
EV195-01000145
6.4-13.5
Slotted
15.100
8.900
15.900
22.200
28.600
20.600
13.900
Turn Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000182
EV195-01000182
3.2-19
Knurled Head
28.600
22.700
34.000
44.500
63.500
47.600
33.300
Turn Clockwise
G2
Carbon Steel
EV195-01000185
EV195-01000185
3.2-19
Slotted
28.600
22.700
34.000
44.500
63.500
47.600
33.300
Turn Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000188
EV195-01000188
3.2-19
Hex Recess
28.600
22.700
34.000
44.500
63.500
47.600
33.300
Turn Clockwise
G3
Carbon Steel
EV195-01000150
EV195-01000150
9.5-19.1
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Counter-Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000156
EV195-01000156
9.5-19.1
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G1
Carbon Steel
EV195-01000157
EV195-01000157
9.5-19.1
Slotted
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G1
Stainless Steel
EV195-01000160
EV195-01000160
9.5-19.1
Knurled Head
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G2
Carbon Steel
EV195-01000162
EV195-01000162
9.5-19.1
Knurled Head
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G2
Stainless Steel
EV195-01000163
EV195-01000163
9.5-19.1
Hex Recess
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G3
Carbon Steel
EV195-01000168
EV195-01000168
9.5-19.1
Low Profile Black Knob
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
Turn Clockwise
G6
Carbon Steel
EV195-01000171
EV195-01000171
9.5-19.1
Knob Style
23.800
14.600
25.400
32.100
44.500
31.800
22.200
1.2-2.8
Turn Clockwise
G5
Carbon Steel
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성