피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV107-22/EV107-19 - Metric Plastic Nuts With Cover
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Nuts
Metric Plastic Nuts With Cover
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_nuts/metric_plastic_nuts_with_cover/metric_plastic_nuts_with_cover.prj},{NB=EV107-22020008},{CNSORDERNO=EV107-22020008},{A=M6},{B=10.00},{C=12.00},{G=G1},{COLOR=Black},{COLOUR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{A1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
Height
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
EV107-22020002
EV107-22020002
M3
5.50
6.00
G1
Black
EV107-22020001
EV107-22020001
M3
5.50
6.50
G1
Natural
EV107-22020003
EV107-22020003
M4
7.00
8.00
G1
Natural
EV107-22020004
EV107-22020004
M4
7.00
8.00
G1
Black
EV107-19100001
EV107-19100001
M4
7.00
8.00
G2
Natural
EV107-22020005
EV107-22020005
M5
8.00
10.00
G1
Natural
EV107-19100002
EV107-19100002
M5
8.00
10.00
G2
Natural
EV107-22020007
EV107-22020007
M6
10.00
12.00
G1
Natural
EV107-22020008
EV107-22020008
M6
10.00
12.00
G1
Black
EV107-19100003
EV107-19100003
M6
10.00
12.00
G2
Natural
EV107-22020010
EV107-22020010
M8
13.00
15.00
G1
Black
EV107-19100004
EV107-19100004
M8
13.00
15.00
G2
Natural
EV107-22020011
EV107-22020011
M10
17.00
18.00
G1
Natural
EV107-22020012
EV107-22020012
M10
17.00
18.00
G1
Black
EV107-19100005
EV107-19100005
M10
17.00
18.00
G2
Natural
EV107-19100006
EV107-19100006
M12
18.90
20.50
G2
Natural
EV107-19100007
EV107-19100007
M16
23.70
24.80
G2
Natural
EV107-19100008
EV107-19100008
M20
26.70
29.10
G2
Natural
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 515 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (~DIN 1587), brass, chromium plate...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성