피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SUCSX - 滚轮条 滚轮宽度7~9mm
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/eucsx.prj},{NB=EUCSX-17-L593},{CODE=EUCSX},{TYPE=无支架型},{LJ=P=35},{ZC=钢},{XC=钢},{XC1=碳钢镀锌},{LSL=17},{L=593},{H=29.5},{D=25},{W=9},{T=1.6},{PDF=sucsx.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LJ
轮距
ⁿ/ₐ
GL
滚轮
[材质]
ZC
轴承
[材质]
XC
型材
[材质]
LSLM
螺丝*螺帽
[材质]
GL1
滚轮
[表面处理]
XC1
型材
[表面处理]
LSLM1
螺丝*螺帽
[表面处理]
LSL
轮数量
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
EUCSX-2-L68
EUCSX-2-L68
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
2
68
29.5
25
9
1.6
EUCSX-3-L103
EUCSX-3-L103
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
3
103
29.5
25
9
1.6
EUCSX-4-L138
EUCSX-4-L138
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
4
138
29.5
25
9
1.6
EUCSX-5-L173
EUCSX-5-L173
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
5
173
29.5
25
9
1.6
EUCSX-6-L208
EUCSX-6-L208
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
6
208
29.5
25
9
1.6
EUCSX-7-L243
EUCSX-7-L243
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
7
243
29.5
25
9
1.6
EUCSX-8-L278
EUCSX-8-L278
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
8
278
29.5
25
9
1.6
EUCSX-9-L313
EUCSX-9-L313
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
9
313
29.5
25
9
1.6
EUCSX-10-L348
EUCSX-10-L348
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
10
348
29.5
25
9
1.6
EUCSX-11-L383
EUCSX-11-L383
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
11
383
29.5
25
9
1.6
EUCSX-12-L418
EUCSX-12-L418
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
12
418
29.5
25
9
1.6
EUCSX-13-L453
EUCSX-13-L453
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
13
453
29.5
25
9
1.6
EUCSX-14-L488
EUCSX-14-L488
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
14
488
29.5
25
9
1.6
EUCSX-15-L523
EUCSX-15-L523
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
15
523
29.5
25
9
1.6
EUCSX-16-L558
EUCSX-16-L558
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
16
558
29.5
25
9
1.6
EUCSX-17-L593
EUCSX-17-L593
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
17
593
29.5
25
9
1.6
EUCSX-18-L628
EUCSX-18-L628
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
18
628
29.5
25
9
1.6
EUCSX-19-L663
EUCSX-19-L663
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
19
663
29.5
25
9
1.6
EUCSX-20-L698
EUCSX-20-L698
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
20
698
29.5
25
9
1.6
EUCSX-21-L733
EUCSX-21-L733
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
21
733
29.5
25
9
1.6
EUCSX-22-L768
EUCSX-22-L768
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
22
768
29.5
25
9
1.6
EUCSX-23-L803
EUCSX-23-L803
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
23
803
29.5
25
9
1.6
EUCSX-24-L838
EUCSX-24-L838
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
24
838
29.5
25
9
1.6
EUCSX-25-L873
EUCSX-25-L873
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
25
873
29.5
25
9
1.6
EUCSX-26-L908
EUCSX-26-L908
无支架型
P=35
钢
钢
钢
钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
碳钢镀锌
26
908
29.5
25
9
1.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FBSX - 泛用型无动力辊筒 全扁榫式
A&T-3D Gallery
24.04.2024
HJF,HJ2F,HJFH,HJ2FH - Spline - Flange Type
PRiCi FA
17.10.2023
URCAY - 配管中型滚轮 直柱型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
ZMSX - 重型无动力辊筒 内螺纹式
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BUHA - Ball Roller Units Press-Fit Type
Misumi
30.06.2021
TUASX - 滚轮条 滚轮宽度15mm
A&T-3D Gallery
24.04.2024
SLCSX - 滚轮条 滚轮宽度25mm
A&T-3D Gallery
24.04.2024
WT1505G-K
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성