피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EON01 11 - Idler shaft ?¡è concentric type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/eon01_11_asmtab.prj},{NB=EON01-1216},{CODE=EON01},{TYPE=tongxinxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=1216},{DD=12},{B=16.0},{L=39},{L1=7.5},{D=19},{M=M8-L45},{M1=8},{ML=45},{TH=TBN41-8},{PQ1=TBN41-8},{PQ2=TBN02-8},{LM=M8},{S1=13},{MM=4.0},{EE=14.38},{DD1=8.4},{D2=16.0},{TT=1.6},{D1=14.0},{K=4.40},{S2=5.0},{HH=2.60},{DD2=9.2},{AA=2.5},{DD3=8.1},{D3=14.8},{TT1=2.0},{PPATH=eon01_11/assem/eon01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
DD
dg7
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TH
Spring washer
ⁿ/ₐ
PQ1
Flat washer S45C
ⁿ/ₐ
PQ2
Flat washer SUS303
ⁿ/ₐ
EON01-65
EON01
Concentric
S45C
Black
65
6
5.5
15
4.0
10
M4-L16
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-66
EON01
Concentric
S45C
Black
66
6
6.0
15
4.0
10
M4-L16
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-66A
EON01
Concentric
S45C
Black
66A
6
6.0
19
8.5
10
M4-L20
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-611
EON01
Concentric
S45C
Black
611
6
11.0
24
4.0
10
M4-L25
TBN41-4
TBN41-4
TBN02-4
EON01-87
EON01
Concentric
S45C
Black
87
8
7.0
19
5.5
12
M5-L20
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-87A
EON01
Concentric
S45C
Black
87A
8
7.0
24
12.0
12
M5-L25
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-813
EON01
Concentric
S45C
Black
813
8
13.0
29
5.5
12
M5-L30
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON01-108
EON01
Concentric
S45C
Black
108
10
8.0
24
6.5
16
M6-L25
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-108A
EON01
Concentric
S45C
Black
108A
10
8.0
29
13.5
16
M6-L30
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-1016
EON01
Concentric
S45C
Black
1016
10
16.0
34
6.5
16
M6-L35
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON01-1210
EON01
Concentric
S45C
Black
1210
12
10.0
29
7.5
19
M8-L30
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1210A
EON01
Concentric
S45C
Black
1210A
12
10.0
39
15.5
19
M8-L40
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1216
EON01
Concentric
S45C
Black
1216
12
16.0
39
7.5
19
M8-L45
TBN41-8
TBN41-8
TBN02-8
EON01-1511
EON01
Concentric
S45C
Black
1511
15
11.0
33
10.0
22
M10-L35
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1511A
EON01
Concentric
S45C
Black
1511A
15
11.0
43
18.5
22
M10-L45
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1517
EON01
Concentric
S45C
Black
1517
15
17.0
43
10.0
22
M10-L45
TBN41-10
TBN41-10
TBN02-10
EON01-1712
EON01
Concentric
S45C
Black
1712
17
12.0
43
12.0
25
M12-L45
TBN41-12
TBN41-12
TBN02-12
EON01-1720
EON01
Concentric
S45C
Black
1720
17
20.0
53
12.0
25
M12-L55
TBN41-12
TBN41-12
TBN02-12
EON01-2014
EON01
Concentric
S45C
Black
2014
20
14.0
52
13.0
30
M16-L55
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON01-2018
EON01
Concentric
S45C
Black
2018
20
18.0
62
13.0
30
M16-L65
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON01-2521
EON01
Concentric
S45C
Black
2521
25
21.0
62
13.0
34
M16-L65
TBN41-16
TBN41-16
TBN02-16
EON11-87
EON11
Concentric
SUS303
-
87
8
7.0
19
5.5
12
M5-L20
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON11-87A
EON11
Concentric
SUS303
-
87A
8
7.0
24
12.0
12
M5-L25
TBN41-5
TBN41-5
TBN02-5
EON11-108
EON11
Concentric
SUS303
-
108
10
8.0
24
6.5
16
M6-L25
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
EON11-108A
EON11
Concentric
SUS303
-
108A
10
8.0
29
13.5
16
M6-L30
TBN41-6
TBN41-6
TBN02-6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성