피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ENS01 31 - Round belt pulley, clamping type, trapezoidal groove, U-shaped groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/ens01_31_asmtab.prj},{NB=ENS11-A100-3-d4},{CODE=ENS11},{TYPE=jiajin},{TYPOOL=tixing},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{A=100},{R=3.0},{DD=4},{DDPOOL=4,5,6,6.35,8,10,11,12},{DDTOL=H7},{D=25},{D1=102},{D2=94},{HH=3.0},{W=6.6},{L=20},{T=10},{T1=5.0},{V=4.5},{X=9.0},{Y=4.5},{DD1=7.5},{DD2=4.3},{M=4},{MPOOL=M4},{PD=6},{PPATH=ens01/assem/ens_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
PD
Applicable belt diameter
[mm]
ENS01-A20-1-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
20
1.0
H7
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
3
2
ENS01-A30-1-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
30
1.0
H7
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
7.0
3.5
3
2
ENS01-A40-1-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
40
1.0
H7
20
42
38
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
7.0
3.5
3
2
ENS01-A30-1.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
30
1.5
H7
20
32
27
1.5
3.3
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
3
ENS01-A40-1.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
40
1.5
H7
20
42
37
1.5
3.3
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
3
ENS01-A45-1.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
45
1.5
H7
25
47
42
1.5
3.3
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
3
ENS01-A60-1.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
60
1.5
H7
25
62
57
1.5
3.3
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
3
ENS01-A23-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
23
2.0
H7
20
25
19
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A28-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
28
2.0
H7
20
30
24
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A30-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
30
2.0
H7
20
32
26
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A40-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
40
2.0
H7
20
42
36
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A45-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
45
2.0
H7
25
47
41
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A48-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
48
2.0
H7
25
50
44
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A60-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
60
2.0
H7
25
62
56
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A80-2-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
80
2.0
H7
25
82
76
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A28-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
28
2.5
H7
20
30
23
2.5
5.5
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
5
ENS01-A40-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
40
2.5
H7
25
42
35
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A48-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
48
2.5
H7
25
50
43
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A50-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
50
2.5
H7
25
52
45
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A60-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
60
2.5
H7
25
62
55
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A75-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
75
2.5
H7
25
77
70
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A80-2.5-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
80
2.5
H7
25
82
75
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A28-3-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
28
3.0
H7
20
30
22
3.0
6.6
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
6
ENS01-A38-3-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
38
3.0
H7
20
40
32
3.0
6.6
20
10
5.0
4.5
6.5
4.5
4
6
ENS01-A48-3-d4
ENS01
Clamp type
Trapezoidal slot
S45C
Black
48
3.0
H7
25
50
42
3.0
6.6
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ENQ21_81 - Flat belt idler¡¤trapezoidal slot set screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENQ01_61 - Flat belt idler¡¤trapezoidal slot set screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENY51_71 - Idler For Flat Belt¡¤Widen Type¡¤External Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENU01_21 - Idler For Round Belt¡¤Narrow-Width¡¤Standard Type/External Threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENU51_71 - Idler For Flat Belt¡¤Narrow-Width Type¡¤External Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENS51_61 - Round belt pulleys¡¤Double type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENG01_36 - Idler wheel for flat belt¡¤Flange type / arc shape¡¤T=6~32
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BFF21_46 - Bearing With Housing ¡¤ With Retaining Ring Type ¡¤ Standard Fl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENJ11 - Idler For Flat Belt¡¤Straight Column Type With Ribbed Groove¡¤L=50¡...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENY01_21 - Idler For Flat Belt¡¤Widen Type¡¤Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENJ01_06 - Idler For Flat Belt¡¤Straight Column Type ¡¤L=25¡«100
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENE01_11 - Pulley for flat belt pulley¡¤Arc shape / Ribbed groove straight ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENS71_72 - Round belt pulleys·Trapezoidal Slot·Open clamp fixation
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAE01_23 - Retaining Ring, Split, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성