피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 95404 - LINDAPTER® HIGH FRICTION CLAMP TYPE CF - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95404.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9540412_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type CF},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9540412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=32},{X=14},{T=21-29},{T1=6-13},{V=25},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=8.5},{FRICTIONAL=3.4},{FRICTIONAL2=3.9},{TT=90},{W=46},{X1=1},{PC=CF12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
T
t
[mm]
T1
T
[mm]
V
[mm]
emile_maurin_9540412
Crapaud LINDAPTER® type C...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9540412
M12
32
14
21-29
6-13
25
emile_maurin_9540416
Crapaud LINDAPTER® type C...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9540416
M16
44
18
25-33
8-16
32
emile_maurin_9540420
Crapaud LINDAPTER® type C...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9540420
M20
53
22
30-41
10-19
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 97154 - LINDAPTER® PACKING TYPE P1 LONG - MALLEABLE IRON - HOT DIP GA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95224 - LINDAPTER® HIGHT FRICTION CLAMP TYPE AAF MALLEABLE IRON HOT D...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95321 - LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B LONG - MALLEABLE IRON - ZINC...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95214 - LINDAPTER® HIGH FRICTION TYPE AF MEDIUM - MALLEABLE IRON - HO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
U Bolt RUB ss - U Bolt RUB ss
Sikla
08.04.2024
Model 97124 - LINDAPTER® HIGH FRICTION ACCESSORY TYPE AFP2 - MILD STEEL - H...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95204 - LINDAPTER® HIGH FRICTION TYPE AF SHORT - MALLEABLE IRON - HOT...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95911 - LINDAPTER® FLAT TOP LONG NOSE CLAMP TYPE BSLN - MALLEABLE IRO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95114 - LINDAPTER® RECESSED CLAMP TYPE A MEDIUM - MALLEABLE IRON - HO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Model 95311 - LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B MEDIUM - MALLEABLE IRON - ZI...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Reference 20016 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-242 - Pied acier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 95404 - Crapaud LINDAPTER® Type CF - Fonte galva à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Model 97144 - LINDAPTER® PACKING TYPE CW - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성